모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) 1794-IA8I

아래 테이블은 1794-IA8I 디지털 입력 모듈(Module)에 대한 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
팁: FLEX I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 32비트 DINT에 최적화되어 있는 명령어에서 16비트 INT를 사용하면 특정 명령어의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_DI_8:I:0
이 모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type)은 통신 형식에 대해 랙 최적화를 선택한 모듈에는 적용되지 않으며 RSLogix 소프트웨어의 모듈 태그(Tag)에서 나타나지 않습니다.
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용
0 = 올바른 데이터
1 = 잘못된 데이터 - 모듈과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 비트가 1로 설정됩니다.
데이터
SINT
2진수
입력 데이터 - 모듈(Module)의 입력 데이터
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_DI_Delay8:C:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
구성
INT
2진수
구성 데이터.
DelayTime_0
BOOL
10진수
모듈(Module)의 지연 시간을 나타냅니다.
DelayTime_1
BOOL
10진수
모듈(Module)의 지연 시간을 나타냅니다.
DelayTime_2
BOOL
10진수
모듈(Module)의 지연 시간을 나타냅니다.
입력 지연 시간
(포인트 7-0)
DelayTime_0, _1, _2
꺼짐->켜짐 값
켜짐->꺼짐 값
2
1
0
0
0
0
8.6
26.6
1
0
0
9
27
0
1
0
10
28
1
1
0
12
30
0
0
1
17
35
1
0
1
26
44
0
1
1
43
61
1
1
1
78
96
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal