모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1797-OE8

아래 테이블은 1797-OE8 모듈(Module)에 대한 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨), 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
팁:
FLEX Ex I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 32비트 DINT에 최적화되어 있는 명령어에서 16비트 INT를 사용하면 특정 명령어의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
중요:
이 모듈(Module)의 구성 정보 중 일부는 출력 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)으로 되어 있으며 이는 RSLogix 5 시스템에서의 정보와 다릅니다. RSLogix 5 및 RSLogix 5000 시스템에서는 이 정보가 다르게 나타나기 때문에 RSLogix 5000 시스템에서 출력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)으로 되어 있는 구성 정보를 반드시 확인해야 합니다.
또한 출력 모듈(Module)은 소유자로 연결을 설정한 컨트롤러(Controller)에 의해 구성됩니다. 단, 출력 모듈에 대해 하나의 소유자 연결만 허용됩니다. 다른 컨트롤러에서 소유자 연결을 설정하려고 시도하면 연결 시도가 거부됩니다.
연결
네트워크와 장치 사이의 링크입니다.
모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type): AB:1797_OE8:I:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용되며 0 = 올바른 데이터, 1 = 잘못된 데이터입니다. 모듈(Module)과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 구성원이 1로 설정됩니다.
경보
INT
2진수
아래 DiagnosticStatus 구성원 0-3에 대한 경보 데이터. 나머지 구성원은 예약되어 있습니다.
DiagnosticStatus0
DiagnosticStatus1
DiagnosticStatus2
DiagnosticStatus3
BOOL
10진수
이 설정(0 ~ 3)은 모듈(Module) 구성 및/또는 하드웨어 오류를 나타냅니다.
Ch0Fault
Ch1Fault
Ch2Fault
Ch3Fault
Ch4Fault
Ch5Fault
Ch6Fault
Ch7Fault
BOOL
10진수
이 구성원은 채널에 오류가 발생했는지 확인하는 데 사용됩니다.
EDTResponseData
SINT
10진수
EDT(Extended Data Table) 명령 응답 데이터 설정 - 이 설정은 보정 중에 모듈(Module)에 기록된 EDT 응답 데이터를 에코합니다.
EDTResponse
SINT
10진수
EDT(Extended Data Table) 응답 설정 - 이 설정은 보정 중에 모듈(Module)에 기록된 EDT 응답 데이터를 에코합니다.
ResponseFlag
BOOL
10진수
EDTResponse 명령의 사용 여부를 확인하는 데 사용됩니다.
모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type): AB:1797_OE8:O:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
DigitalData
SINT
2진수
이 8개 구성원은 각각 채널별 디지털 출력 데이터를 나타냅니다.
OutputControl
SINT
2진수
이 데이터 유형(Data Type)은 출력 데이터에 대한 출력 컨트롤을 나타냅니다. FaultReset 및 OuputEnable은 포함된 구성원이고 나머지 6개 구성원은 예약되어 있습니다.
FaultReset
BOOL
10진수
이 구성원은 모든 래치된 오류 조건을 초기화합니다.
OutputEnable
BOOL
10진수
아날로그 출력 데이터 구성원과 디지털 출력 데이터 구성원 중에서 어느 쪽에 의해 모듈(Module) 출력이 설정될지 정의합니다. 이 구성원이 0으로 설정되면 출력을 사용할 수 없습니다. 1로 설정되면 출력을 사용할 수 있으며 네트워크에서 통신이 시작될 수 있습니다.
중요: 이 구성원은 이 모듈(Module)에 대한 구성 탭에서 구성할 수 없습니다. 데이터 모니터를 통해서 수동으로 또는 프로그래밍 방식으로 이 구성원을 설정해야 합니다.
Ch0AnalogData
INT
10진수
이 구성원은 해당 채널의 아날로그 출력 데이터를 나타냅니다.
Ch1AnalogData
INT
10진수
이 구성원은 해당 채널의 아날로그 출력 데이터를 나타냅니다.
Ch2AnalogData
INT
10진수
이 구성원은 해당 채널의 아날로그 출력 데이터를 나타냅니다.
Ch3AnalogData
INT
10진수
이 구성원은 해당 채널의 아날로그 출력 데이터를 나타냅니다.
Ch4AnalogData
INT
10진수
이 구성원은 해당 채널의 아날로그 출력 데이터를 나타냅니다.
Ch5AnalogData
INT
10진수
이 구성원은 해당 채널의 아날로그 출력 데이터를 나타냅니다.
Ch6AnalogData
INT
10진수
이 구성원은 해당 채널의 아날로그 출력 데이터를 나타냅니다.
Ch7AnalogData
INT
10진수
이 구성원은 각 채널의 아날로그 출력 데이터를 나타냅니다.
모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type): AB:1797_OE8_HART:O:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
Config1
INT
2진수
구성 정보
Ch0_1DataFormat0
BOOL
10진수
채널 0-1 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch0_1DataFormat1
BOOL
10진수
채널 0-1 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch0_1DataFormat2
BOOL
10진수
채널 0-1 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch0_1DataFormat3
BOOL
10진수
채널 0-1 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch2_3DataFormat0
BOOL
10진수
채널 2-3 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch2_3DataFormat1
BOOL
10진수
채널 2-3 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch2_3DataFormat2
BOOL
10진수
채널 2-3 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch2_3DataFormat3
BOOL
10진수
채널 2-3 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch0_1AnalogSSFault0
BOOL
10진수
아날로그 채널 0-1의 내부 안전 상태 값
Ch0_1AnalogSSFault1
BOOL
10진수
아날로그 채널 0-1의 내부 안전 상태 값
Ch2_3AnalogSSFault0
BOOL
10진수
아날로그 채널 2-3의 내부 안전 상태 값
Ch2_3AnalogSSFault1
BOOL
10진수
아날로그 채널 2-3의 내부 안전 상태 값
Ch0_1FaultAlarm
BOOL
10진수
이 채널 쌍에 대해 모듈(Module)에서 오류 탐지를 사용하는지 확인하는 데 사용됩니다.
Ch2_3FaultAlarm
BOOL
10진수
이 채널 쌍에 대해 모듈(Module)에서 오류 탐지를 사용하는지 확인하는 데 사용됩니다.
LocalFaultMode
BOOL
10진수
오류 조건이 래치되는지 아니면 다시 시도되는지 확인합니다.
Config2
INT
2진수
구성 정보
Ch4_5DataFormat0
BOOL
10진수
채널 4-5 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch4_5DataFormat1
BOOL
10진수
채널 4-5 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch4_5DataFormat2
BOOL
10진수
채널 4-5 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch4_5DataFormat3
BOOL
10진수
채널 4-5 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch6_7DataFormat0
BOOL
10진수
채널 6-7 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch6_7DataFormat1
BOOL
10진수
채널 6-7 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch6_7DataFormat2
BOOL
10진수
채널 6-7 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch6_7DataFormat3
BOOL
10진수
채널 6-7 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값
Ch4_5AnalogSSFault0
BOOL
10진수
아날로그 채널 4-5의 내부 안전 상태 값
Ch4_5AnalogSSFault1
BOOL
10진수
아날로그 채널 4-5의 내부 안전 상태 값
Ch6_7AnalogSSFault0
BOOL
10진수
아날로그 채널 6-7의 내부 안전 상태 값
Ch6_7AnalogSSFault1
BOOL
10진수
아날로그 채널 6-7의 내부 안전 상태 값
Ch4_5FaultAlarm
BOOL
10진수
이 채널 쌍에 대해 모듈(Module)에서 오류 탐지를 사용하는지 확인하는 데 사용됩니다.
Ch6_7FaultAlarm
BOOL
10진수
이 채널 쌍에 대해 모듈(Module)에서 오류 탐지를 사용하는지 확인하는 데 사용됩니다.
Ch0_3FaultMode
BOOL
10진수
채널 0-1의 오류 탐지
Ch4_5FaultMode
BOOL
10진수
채널 2-3의 오류 탐지
Config3
INT
2진수
구성 정보
Ch0AnalogDigitalMode
BOOL
10진수
채널 0의 출력 모드
Ch1AnalogDigitalMode
BOOL
10진수
채널 1의 출력 모드
Ch2AnalogDigitalMode
BOOL
10진수
채널 2의 출력 모드
Ch3AnalogDigitalMode
BOOL
10진수
채널 3의 출력 모드
Ch4AnalogDigitalMode
BOOL
10진수
채널 4의 출력 모드
Ch5AnalogDigitalMode
BOOL
10진수
채널 5의 출력 모드
Ch6AnalogDigitalMode
BOOL
10진수
채널 6의 출력 모드
Ch7AnalogDigitalMode
BOOL
10진수
채널 7의 출력 모드
Ch0DigitalSSFault
BOOL
10진수
디지털 채널 0의 내부 안전 상태 값
Ch1DigitalSSFault
BOOL
10진수
디지털 채널 1의 내부 안전 상태 값
Ch2DigitalSSFault
BOOL
10진수
디지털 채널 2의 내부 안전 상태 값
Ch3DigitalSSFault
BOOL
10진수
디지털 채널 3의 내부 안전 상태 값
Ch4DigitalSSFault
BOOL
10진수
디지털 채널 4의 내부 안전 상태 값
Ch5DigitalSSFault
BOOL
10진수
디지털 채널 5의 내부 안전 상태 값
Ch6DigitalSSFault
BOOL
10진수
디지털 채널 6의 내부 안전 상태 값
Ch7DigitalSSFault
BOOL
10진수
디지털 채널 7의 내부 안전 상태 값
EDTCommandData
SINT
10진수
EDT(Extended Data Table) 명령 응답 데이터 설정 - 이 설정은 채널 보정 중에 모듈(Module)에 기록된 EDT 응답 데이터를 에코합니다.
EDTCommand
SINT
10진수
EDT(Extended Data Table) 응답 설정 - 이 설정은 채널 보정 중에 모듈(Module)에 기록된 EDT 응답 데이터를 에코합니다.
CommandFlag
BOOL
10진수
EDTResponse 명령의 사용 여부를 확인하는 데 사용됩니다.
SSDigitalData
SINT
2진수
이 구성원은 디지털 안전 상태 데이터를 나타냅니다.
SSOutputControl
SINT
2진수
이 8개 구성원은 안전 상태 데이터의 출력 컨트롤을 나타냅니다. 두 구성원 SSFaultReset 및 SSOutputEnable만 사용됩니다. 나머지 6개 구성원은 예약되어 있습니다.
SSFaultReset
BOOL
10진수
이 구성원은 모든 오류 조건을 초기화합니다.
SSOutputEnable
BOOL
10진수
이 구성원은 채널의 출력을 활성화합니다.
SSCh0AnalogData
INT
10진수
아날로그 채널 0의 내부 안전 상태 데이터
SSCh1AnalogData
INT
10진수
아날로그 채널 1의 내부 안전 상태 데이터
SSCh2AnalogData
INT
10진수
아날로그 채널 2의 내부 안전 상태 데이터
SSCh3AnalogData
INT
10진수
아날로그 채널 3의 내부 안전 상태 데이터
SSCh4AnalogData
INT
10진수
아날로그 채널 4의 내부 안전 상태 데이터
SSCh5AnalogData
INT
10진수
아날로그 채널 5의 내부 안전 상태 데이터
SSCh6AnalogData
INT
10진수
아날로그 채널 6의 내부 안전 상태 데이터
SSCh7AnalogData
INT
10진수
아날로그 채널 7의 내부 안전 상태 데이터
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal