모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-OF8I/A

아래 표는 1794-OF8I 아날로그 입력 모듈(Module)과 관련하여 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 여기에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨)에 대한 정보가 포함됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_OF8I:I:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용
0 = 올바른 데이터
1 = 잘못된 데이터 - 모듈과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 비트가 1로 설정됩니다.
CalibrationDone
BIT
2진수
보정 주기가 완료된 후 1로 설정됩니다.
CalibrationBad
BIT
2진수
채널 보정 계수를 저장할 수 없거나 올바르게 읽을 수 없으면 1로 설정됩니다.
NAMURMode
BIT
2진수
ConfigurationMode
BIT
2진수
구성 모드가 선택된 경우 1로 설정됩니다. 설정되면 모듈(Module) 상태 표시기가 깜박입니다.
GeneralFault
BIT
2진수
FieldPowerOff
BIT
2진수
24V 필드 전원 실패가 발생하면 1로 설정됩니다. 설정되면 모듈(Module) 상태 표시기가 깜박입니다.
PowerUp
BIT
2진수
이 구성원은 구성 태그(Tag)에서 초기화되거나 지워진 데이터 유형(Data Type)으로 인해 구성 태그의 데이터가 모두 0일 때 설정됩니다. 설정되면 모듈(Module) 상태 표시기가 깜박입니다.
Ch0OpenWire
Ch1OpenWire
Ch2OpenWire
Ch3OpenWire
Ch4OpenWire
Ch5OpenWire
Ch6OpenWire
Ch7OpenWire
BIT
2진수
해당 전류 출력 채널이 열려 있음을 나타냅니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_OF8I:O:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
OpenWireReset
BIT
SafeStateConfig0
BIT
SSSafeStateConfig0에 사용할 안전 상태 값
SafeStateConfig1
BIT
SSSafeStateConfig1에 사용할 안전 상태 값
OutputEnable
BIT
Ch0Data
INT
채널 0의 출력 데이터. 이 출력 데이터는 선택한 구성으로 형식이 지정된 실시간 데이터입니다.
Ch1Data
INT
채널 1의 출력 데이터. 이 출력 데이터는 선택한 구성으로 형식이 지정된 실시간 데이터입니다.
Ch2Data
INT
채널 2의 출력 데이터. 이 출력 데이터는 선택한 구성으로 형식이 지정된 실시간 데이터입니다.
Ch3Data
INT
채널 3의 출력 데이터. 이 출력 데이터는 선택한 구성으로 형식이 지정된 실시간 데이터입니다.
Ch4Data
INT
채널 4의 출력 데이터. 이 출력 데이터는 선택한 구성으로 형식이 지정된 실시간 데이터입니다.
Ch5Data
INT
채널 5의 출력 데이터. 이 출력 데이터는 선택한 구성으로 형식이 지정된 실시간 데이터입니다.
Ch6Data
INT
채널 6의 출력 데이터. 이 출력 데이터는 선택한 구성으로 형식이 지정된 실시간 데이터입니다.
Ch7Data
INT
채널 7의 출력 데이터. 이 출력 데이터는 선택한 구성으로 형식이 지정된 실시간 데이터입니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_OF8I:C:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
Ch0RangeType_0
BIT
Ch0RangeType_1
BIT
Ch1RangeType_2
BIT
Ch1RangeType_3
BIT
Ch2RangeType_4
BIT
Ch2RangeType_5
BIT
Ch3RangeType_6
BIT
Ch3RangeType_7
BIT
Ch4RangeType_8
BIT
Ch4RangeType_9
BIT
Ch5RangeType_10
BIT
Ch5RangeType_11
BIT
Ch4RangeType_12
BIT
Ch4RangeType_13
BIT
Ch5RangeType_14
BIT
Ch5RangeType_15
BIT
Ch0Calibrate
Ch1Calibrate
Ch2Calibrate
Ch3Calibrate
Ch4Calibrate
Ch5Calibrate
Ch6Calibrate
Ch7Calibrate
BIT
선택되면 보정에 채널을 포함합니다.
GainOffsetCalibration
BIT
모듈(Module) 속성 대화 상자의 입력 구성 탭에서 선택한 높음 또는 낮음 기준 설정을 유지합니다.
CalibrationClock
BIT
선택하면 보정 모드가 시작되고 선택한 채널에 대한 보정 설정이 수락됩니다.
해제하면 수락된 전류 보정 계수가 선택한 채널에 저장 및 적용되고 보정 모드가 종료됩니다.
QuickCalibration
BIT
1로 설정하면 보정 계수가 선택한 채널에 대해 관련된 모든 구성에 저장됩니다.
BIT
DefaultCalibration
BIT
NAMURCompatible
BIT
SSOpenWireReset
BIT
SSSafeStateConfig0
BIT
SSSafeStateConfig0에 사용할 안전 상태 값
SSSafeStateConfig1
BIT
SSSafeStateConfig1에 사용할 안전 상태 값
SSOutputEnable
BIT
SSOutputEnable에 사용할 안전 상태 값
SSCh0Data
SSCh1Data
SSCh2Data
SSCh3Data
SSCh4Data
SSCh5Data
SSCh6Data
SSCh7Data
INT
선택한 채널에 사용할 안전 상태 값
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal