모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-OE8H, 1797-OE8H
아래 테이블은 1797-OE8 모듈(Module)에 대한 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨), 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
팁:
FLEX Ex I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 32비트 DINT에 최적화되어 있는 명령어에서 16비트 INT를 사용하면 특정 명령어의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
중요:
이 모듈(Module)의 구성 정보 중 일부는 출력 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)으로 되어 있으며 이는 RSLogix 5 시스템에서의 정보와 다릅니다. RSLogix 5 및 RSLogix 5000 시스템에서는 이 정보가 다르게 나타나기 때문에 RSLogix 5000 시스템에서 출력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)으로 되어 있는 구성 정보를 반드시 확인해야 합니다.
또한 출력 모듈(Module)은 소유자로 연결을 설정한 컨트롤러(Controller)에 의해 구성됩니다. 단, 출력 모듈에 대해 하나의 소유자 연결만 허용됩니다. 다른 컨트롤러에서 소유자 연결을 설정하려고 시도하면 연결 시도가 거부됩니다.
연결
네트워크와 장치 사이의 링크입니다.
모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type): AB:1797_OE8_HART:I:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
오류 | DINT | 2진수 | 오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용되며 0 = 올바른 데이터, 1 = 잘못된 데이터입니다. 모듈(Module)과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 구성원이 1로 설정됩니다. |
경보 | INT | 2진수 | 아래 DiagnosticStatus 구성원 0-3에 대한 경보 데이터. 나머지 구성원은 예약되어 있습니다. |
DiagnosticStatus0 DiagnosticStatus1 DiagnosticStatus2 DiagnosticStatus3 | BOOL | 10진수 | 이 설정(0 ~ 3)은 모듈(Module) 구성 및/또는 하드웨어 오류를 나타냅니다. |
HARTRebuild | BOOL | 10진수 | |
Ch0FaultAlarm Ch1FaultAlarm Ch2FaultAlarm Ch3FaultAlarm Ch4FaultAlarm Ch5FaultAlarm Ch6FaultAlarm Ch7FaultAlarm | BOOL | 10진수 | 이 구성원은 채널에 오류가 발생했는지 확인하는 데 사용됩니다. |
예약됨 | INT | 2진수 | |
StatusHARTFailure | SINT | 2진수 | |
StatusHARTReadBack | SINT | 2진수 | |
StatusHARTComm | SINT | 2진수 | |
StatusHARTTransmitList | SINT | 2진수 |
모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type): AB:1797_OE8_HART:O:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
DigitalData | SINT | 2진수 | 이 8개 구성원은 각각 채널별 디지털 출력 데이터를 나타냅니다. |
DigOutCh0 DigOutCh1 DigOutCh2 DigOutCh3 DigOutCh4 DigOutCh5 DigOutCh6 DigOutCh7 | BOOL | 10진수 | |
OutputControl | SINT | 2진수 | 이 데이터 유형(Data Type)은 출력 데이터에 대한 출력 컨트롤을 나타냅니다. FaultReset 및 OuputEnable은 포함된 구성원이고 나머지 6개 구성원은 예약되어 있습니다. |
Ch0AnalogData Ch1AnalogData Ch2AnalogData Ch3AnalogData Ch4AnalogData Ch5AnalogData Ch6AnalogData Ch7AnalogData | INT | 10진수 | 이 구성원은 각 채널의 아날로그 출력 데이터를 나타냅니다. |
모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type): AB:1797_OE8_HART:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
Config1 | INT | 2진수 | 구성 정보 |
Ch0_1DataFormat0 | BOOL | 10진수 | 채널 0-1 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch0_1DataFormat1 | BOOL | 10진수 | 채널 0-1 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch0_1DataFormat2 | BOOL | 10진수 | 채널 0-1 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch0_1DataFormat3 | BOOL | 10진수 | 채널 0-1 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch2_3DataFormat0 | BOOL | 10진수 | 채널 2-3 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch2_3DataFormat1 | BOOL | 10진수 | 채널 2-3 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch2_3DataFormat2 | BOOL | 10진수 | 채널 2-3 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch2_3DataFormat3 | BOOL | 10진수 | 채널 2-3 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch0_1AnalogSSFault0 | BOOL | 10진수 | 아날로그 채널 0-1의 내부 안전 상태 값 |
Ch0_1AnalogSSFault1 | BOOL | 10진수 | 아날로그 채널 0-1의 내부 안전 상태 값 |
Ch2_3AnalogSSFault0 | BOOL | 10진수 | 아날로그 채널 2-3의 내부 안전 상태 값 |
Ch2_3AnalogSSFault1 | BOOL | 10진수 | 아날로그 채널 2-3의 내부 안전 상태 값 |
Ch0_1FaultAlarm | BOOL | 10진수 | 이 채널 쌍에 대해 모듈(Module)에서 오류 탐지를 사용하는지 확인하는 데 사용됩니다. |
Ch2_3FaultAlarm | BOOL | 10진수 | 이 채널 쌍에 대해 모듈(Module)에서 오류 탐지를 사용하는지 확인하는 데 사용됩니다. |
LocalFaultMode | BOOL | 10진수 | 오류 조건이 래치되는지 아니면 다시 시도되는지 확인합니다. |
Config2 | INT | 2진수 | 구성 정보 |
Ch4_5DataFormat0 | BOOL | 10진수 | 채널 4-5 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch4_5DataFormat1 | BOOL | 10진수 | 채널 4-5 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch4_5DataFormat2 | BOOL | 10진수 | 채널 4-5 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch4_5DataFormat3 | BOOL | 10진수 | 채널 4-5 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch6_7DataFormat0 | BOOL | 10진수 | 채널 6-7 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch6_7DataFormat1 | BOOL | 10진수 | 채널 6-7 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch6_7DataFormat2 | BOOL | 10진수 | 채널 6-7 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch6_7DataFormat3 | BOOL | 10진수 | 채널 6-7 쌍의 아날로그 모드 데이터 형식 값 |
Ch4_5AnalogSSFault0 | BOOL | 10진수 | 아날로그 채널 4-5의 내부 안전 상태 값 |
Ch4_5AnalogSSFault1 | BOOL | 10진수 | 아날로그 채널 4-5의 내부 안전 상태 값 |
Ch6_7AnalogSSFault0 | BOOL | 10진수 | 아날로그 채널 6-7의 내부 안전 상태 값 |
Ch6_7AnalogSSFault1 | BOOL | 10진수 | 아날로그 채널 6-7의 내부 안전 상태 값 |
Ch4_5FaultAlarm | BOOL | 10진수 | 이 채널 쌍에 대해 모듈(Module)에서 오류 탐지를 사용하는지 확인하는 데 사용됩니다. |
Ch6_7FaultAlarm | BOOL | 10진수 | 이 채널 쌍에 대해 모듈(Module)에서 오류 탐지를 사용하는지 확인하는 데 사용됩니다. |
Ch0_3FaultMode | BOOL | 10진수 | 채널 0-1의 오류 탐지 |
Ch4_7FaultMode | BOOL | 10진수 | 채널 2-3의 오류 탐지 |
Config3 | INT | 2진수 | 구성 정보 |
Ch0AnalogDigitalMode | BOOL | 10진수 | 채널 0의 출력 모드 |
Ch1AnalogDigitalMode | BOOL | 10진수 | 채널 1의 출력 모드 |
Ch2AnalogDigitalMode | BOOL | 10진수 | 채널 2의 출력 모드 |
Ch3AnalogDigitalMode | BOOL | 10진수 | 채널 3의 출력 모드 |
Ch4AnalogDigitalMode | BOOL | 10진수 | 채널 4의 출력 모드 |
Ch5AnalogDigitalMode | BOOL | 10진수 | 채널 5의 출력 모드 |
Ch6AnalogDigitalMode | BOOL | 10진수 | 채널 6의 출력 모드 |
Ch7AnalogDigitalMode | BOOL | 10진수 | 채널 7의 출력 모드 |
Ch0DigitalSSFault | BOOL | 10진수 | 디지털 채널 0의 내부 안전 상태 값 |
Ch1DigitalSSFault | BOOL | 10진수 | 디지털 채널 1의 내부 안전 상태 값 |
Ch2DigitalSSFault | BOOL | 10진수 | 디지털 채널 2의 내부 안전 상태 값 |
Ch3DigitalSSFault | BOOL | 10진수 | 디지털 채널 3의 내부 안전 상태 값 |
Ch4DigitalSSFault | BOOL | 10진수 | 디지털 채널 4의 내부 안전 상태 값 |
Ch5DigitalSSFault | BOOL | 10진수 | 디지털 채널 5의 내부 안전 상태 값 |
Ch6DigitalSSFault | BOOL | 10진수 | 디지털 채널 6의 내부 안전 상태 값 |
Ch7DigitalSSFault | BOOL | 10진수 | 디지털 채널 7의 내부 안전 상태 값 |
EDTCommandData | SINT | 10진수 | EDT(Extended Data Table) 명령 응답 데이터 설정 - 이 설정은 채널 보정 중에 모듈(Module)에 기록된 EDT 응답 데이터를 에코합니다. |
EDTCommand | SINT | 10진수 | EDT(Extended Data Table) 응답 설정 - 이 설정은 채널 보정 중에 모듈(Module)에 기록된 EDT 응답 데이터를 에코합니다. |
CommandFlag | BOOL | 10진수 | EDTResponse 명령의 사용 여부를 확인하는 데 사용됩니다. |
SSDigitalData | SINT | 2진수 | 이 구성원은 디지털 안전 상태 데이터를 나타냅니다. |
SSOutputControl | SINT | 2진수 | 이 8개 구성원은 안전 상태 데이터의 출력 컨트롤을 나타냅니다. 두 구성원 SSFaultReset 및 SSOutputEnable만 사용됩니다. 나머지 6개 구성원은 예약되어 있습니다. |
SSFaultReset | BOOL | 10진수 | 이 구성원은 모든 오류 조건을 초기화합니다. |
SSOutputEnable | BOOL | 10진수 | 이 구성원은 채널의 출력을 활성화합니다. |
SSCh0AnalogData | INT | 10진수 | 아날로그 채널 0의 내부 안전 상태 데이터 |
SSCh1AnalogData | INT | 10진수 | 아날로그 채널 1의 내부 안전 상태 데이터 |
SSCh2AnalogData | INT | 10진수 | 아날로그 채널 2의 내부 안전 상태 데이터 |
SSCh3AnalogData | INT | 10진수 | 아날로그 채널 3의 내부 안전 상태 데이터 |
SSCh4AnalogData | INT | 10진수 | 아날로그 채널 4의 내부 안전 상태 데이터 |
SSCh5AnalogData | INT | 10진수 | 아날로그 채널 5의 내부 안전 상태 데이터 |
SSCh6AnalogData | INT | 10진수 | 아날로그 채널 6의 내부 안전 상태 데이터 |
SSCh7AnalogData | INT | 10진수 | 아날로그 채널 7의 내부 안전 상태 데이터 |
의견을 작성 부탁드립니다.