모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-OE4/B

아래 표는 1794-IE8/B 아날로그 입력 모듈(Module)에 대한 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨), 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
팁:
FLEX I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 따라서 특정 명령에서는 성능이 저하될 수도 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_OE4:I:1
시리즈 B
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용
0 = 올바른 데이터
1 = 잘못된 데이터 - 모듈과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 비트가 1로 설정됩니다.
상태
INT
2진수
채널의 상태 정보를 포함합니다.
Ch0OpenWire
Ch1OpenWire
Ch2OpenWire
Ch3OpenWire
BOOL
10진수
해당 전류 출력 채널이 열려 있음을 나타냅니다.
PowerUp
BOOL
10진수
이 구성원은 구성 태그(Tag)에서 초기화되거나 지워진 데이터 유형(Data Type)으로 인해 구성 태그의 데이터가 모두 0일 때 설정됩니다. 설정되면 모듈(Module) 상태 표시기가 깜박입니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_OE4:O:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
Ch0Data
INT
10진수
채널 0의 출력 데이터. 이 출력 데이터는 선택한 구성으로 형식이 지정된 실시간 데이터입니다.
Ch1Data
INT
10진수
채널 1의 출력 데이터. 이 출력 데이터는 선택한 구성으로 형식이 지정된 실시간 데이터입니다.
Ch2Data
INT
10진수
채널 2의 출력 데이터. 이 출력 데이터는 선택한 구성으로 형식이 지정된 실시간 데이터입니다.
Ch3Data
INT
10진수
채널 3의 출력 데이터. 이 출력 데이터는 선택한 구성으로 형식이 지정된 실시간 데이터입니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_OE4:C:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
Config1
INT
2진수
채널에 대한 안전 상태 구성 정보를 유지합니다.
Ch0SafeStateConfig
Ch1SafeStateConfig
Ch2SafeStateConfig
Ch3SafeStateConfig
BOOL
10진수
선택한 채널에 사용될 안전 상태 값을 유지합니다. 이 값은 1로 설정해야 합니다.
Config2
INT
2진수
채널에 대한 구성 정보를 유지합니다.
Ch0FullRange
Ch1FullRange
Ch2FullRange
Ch3FullRange
BOOL
10진수
선택한 채널에 대한 전체 범위
Ch0ConfigSelect
Ch1ConfigSelect
Ch2ConfigSelect
Ch3ConfigSelect
BOOL
10진수
선택한 채널에 대한 구성 선택 데이터
SSCh0OutputData
INT
10진수
Ch0OutputData에 사용할 안전 상태 값
SSCh1OutputData
INT
10진수
Ch1OutputData에 사용할 안전 상태 값
SSCh2OutputData
INT
10진수
Ch2OutputData에 사용할 안전 상태 값
SSCh3OutputData
INT
10진수
Ch3OutputData에 사용할 안전 상태 값
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal