모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-IR8
아래 표는 1794-IR8 모듈(Module)에 제공된 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 설명입니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:94_IR8:I:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
오류 | DINT | 2진수 | 오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용되며 0 = 올바른 데이터, 1 = 잘못된 데이터입니다. 모듈(Module)과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 구성원이 1로 설정됩니다. |
Ch0Data | INT | 채널에서 채널 0에 대해 읽은 입력 데이터 | |
Ch1Data | INT | 채널에서 채널 1에 대해 읽은 입력 데이터 | |
Ch2Data | INT | 채널에서 채널 2에 대해 읽은 입력 데이터 | |
Ch3Data | INT | 채널에서 채널 3에 대해 읽은 입력 데이터 | |
Ch4Data | INT | 채널에서 채널 4에 대해 읽은 입력 데이터 | |
Ch5Data | INT | 채널에서 채널 5에 대해 읽은 입력 데이터 | |
Ch6Data | INT | 채널에서 채널 6에 대해 읽은 입력 데이터 | |
Ch7Data | INT | 채널에서 채널 7에 대해 읽은 입력 데이터 | |
경보 | INT | ||
Ch0UnderrangeAlarm | 이 비트는 입력 신호가 입력 채널의 최소 범위보다 낮은 경우에 설정됩니다. | ||
Ch1UnderrangeAlarm | |||
Ch2UnderrangeAlarm | |||
Ch3UnderrangeAlarm | |||
Ch4UnderrangeAlarm | |||
Ch5UnderrangeAlarm | |||
Ch6UnderrangeAlarm | |||
Ch7UnderrangeAlarm | |||
Ch0OverrangeAlarm | 이 비트는 1) 입력 신호가 채널의 최대 범위를 초과하거나 2) 열려 있는 탐지기가 탐지된 경우에 설정됩니다. | ||
Ch1OverrangeAlarm | |||
Ch2OverrangeAlarm | |||
Ch3OverrangeAlarm | |||
Ch4OverrangeAlarm | |||
Ch5OverrangeAlarm | |||
Ch6OverrangeAlarm | |||
Ch7OverrangeAlarm | |||
상태 | INT | 2진수 | |
InvalidRTDType | BIT | ||
PowerUp | 이 비트는 모듈(Module)에서 구성 데이터를 받을 때까지 (1)로 설정됩니다. | ||
CriticalError4 | 심각한 오류 비트가 설정되면 모듈(Module)을 복구를 위해 기본값으로 복원합니다. | ||
CriticalError5 | |||
CriticalError6 | |||
Reserved(비트 7) | |||
CalibrationStatus_8 | |||
CalibrationStatus_9 | |||
CalibrationStatus_10 | |||
Reserved(비트 11-12) | |||
CalibrationStatus_13 | |||
CalibrationStatus_14 | |||
CalibrationError |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:94_IR8:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
Config1 | SINT | 2진수 | |
ModuleDataType0 | 이 비트는 다음과 같은 조합으로 사용됩니다. 00 = °C(기본값) 01 = °F 02 = -32768-32767 범위의 양극 카운트 03 = 0-65535 범위의 단극 카운트 | ||
ModuleDataType1 | |||
FixFilterEnable | BIT | 모듈(Module)의 정밀 저항기에서 전압 강하를 측정하여 알 수 없는 입력과 비교합니다. 이렇게 하면 모듈(Module)의 온도 드리프트 특성이 향상되지만 처리 능력은 감소합니다. | |
NotchFrequency3 | 이 비트는 다음과 같은 조합으로 사용됩니다. 0 0 0 10Hz(기본값) 0 0 1 25 Hz 0 1 0 50 Hz 0 1 1 60Hz 1 0 0 100Hz 1 0 1 250 Hz 1 1 0 500 Hz 1 1 1 1000 Hz | ||
NotchFrequency4 | BIT | ||
NotchFrequency5 | BIT | ||
CalibrationConfig | BIT | 이 비트는 게인 보정 시 설정되고 오프셋 보정 시 초기화됩니다. | |
OutOfRangeLEDEnable | BIT | 보정 주기를 준비하려면 이 비트를 1로 설정해야 하고, 그런 다음 보정을 시작하려면 0으로 초기화해야 합니다. | |
CalibrationMaskCh0 | BIT | ||
CalibrationMaskCh1 | BIT | ||
CalibrationMaskCh2 | BIT | ||
CalibrationMaskCh3 | BIT | ||
CalibrationMaskCh4 | BIT | ||
CalibrationMaskCh5 | BIT | ||
CalibrationMaskCh6 | BIT | ||
CalibrationMaskCh7 | BIT | ||
Config2 | INT | 2진수 | |
Ch0RTDType0 | |||
Ch0RTDType1 | |||
Ch0RTDType2 | |||
Ch0RTDType3 | |||
Ch1RTDType4 | |||
Ch1RTDType5 | |||
Ch1RTDType6 | |||
Ch1RTDType7 | |||
Ch2RTDType8 | |||
Ch2RTDType9 | |||
Ch2RTDType10 | |||
Ch2RTDType11 | |||
Ch3RTDType12 | |||
Ch3RTDType13 | |||
Ch3RTDType14 | |||
Ch3RTDType15 | |||
Config3 | INT | 2진수 | |
Ch4RTDType0 | |||
Ch4RTDType1 | |||
Ch4RTDType2 | |||
Ch4RTDType3 | |||
Ch5RTDType4 | |||
Ch5RTDType5 | |||
Ch5RTDType6 | |||
Ch5RTDType7 | |||
Ch6RTDType8 | |||
Ch6RTDType9 | |||
Ch6RTDType10 | |||
Ch6RTDType11 | |||
Ch7RTDType12 | |||
Ch7RTDType13 | |||
Ch7RTDType14 | |||
Ch7RTDType15 |
의견을 작성 부탁드립니다.