모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-IP4
아래 표는 1794-IP4/B 모듈(Module)에 제공된 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 설명입니다. 이러한 테이블에는 입력("I"로 표시됨) 및 출력("O"로 표시됨)에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IP4:I:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
Ch0Data0 | INT | 채널 0에 대한 16비트 기간 측정 또는 32비트 기간 측정에서 하위 Word | |
Ch0Data1 | INT | 채널 0에 대한 펄스 카운터 또는 32비트 기간 측정에서 상위 Word | |
Ch1Data0 | INT | 채널 1에 대한 16비트 기간 측정 또는 32비트 기간 측정에서 하위 Word | |
Ch1Data1 | INT | 채널 1에 대한 펄스 카운터 또는 32비트 기간 측정에서 상위 Word | |
Ch2Data0 | INT | 채널 2에 대한 16비트 기간 측정 또는 32비트 기간 측정에서 하위 Word | |
Ch2Data1 | INT | 채널 2에 대한 펄스 카운터 또는 32비트 기간 측정에서 상위 Word | |
Ch3Data0 | INT | 채널 3에 대한 16비트 기간 측정 또는 32비트 기간 측정에서 하위 Word | |
Ch3Data1 | INT | 채널 3에 대한 펄스 카운터 또는 32비트 기간 측정에서 상위 Word | |
상태 | INT | 2진수 | |
Ch0Ready | 양의 에지 - 채널 0 - 측정 준비 | ||
Ch1Ready | 양의 에지 - 채널 1 - 측정 준비 | ||
Ch2Ready | 양의 에지 - 채널 2 - 측정 준비 | ||
Ch3Ready | 양의 에지 - 채널 3 - 측정 준비 | ||
Ch0ResetDone | 이 비트의 양의 에지가 채널 0에 대한 펄스 Counter 초기화이 완료되었음을 나타냅니다. | ||
Ch1ResetDone | 이 비트의 양의 에지가 채널 1에 대한 펄스 Counter 초기화이 완료되었음을 나타냅니다. | ||
Ch2ResetDone | 이 비트의 양의 에지가 채널 2에 대한 펄스 Counter 초기화이 완료되었음을 나타냅니다. | ||
Ch3ResetDone | 이 비트의 양의 에지가 채널 3에 대한 펄스 Counter 초기화이 완료되었음을 나타냅니다. | ||
Reserved(비트 8-15) | |||
FirmwareRevision | INT | 모듈(Module) 펌웨어 수정 버전 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IP4:O:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
FunctionSelect | INT | 2진수 | |
Ch0PeriodOnly | 채널 0에 대한 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택 : 0 = 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택됨 1 = 기간 시간 측정 선택됨 | ||
Ch1PeriodOnly | 채널 1에 대한 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택 : 0 = 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택됨 1 = 기간 시간 측정 선택됨 | ||
Ch2PeriodOnly | 채널 2에 대한 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택 : 0 = 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택됨 1 = 기간 시간 측정 선택됨 | ||
Ch3PeriodOnly | 채널 3에 대한 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택 : 0 = 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택됨 1 = 기간 시간 측정 선택됨 | ||
Reserved(비트 4-15) | |||
FrequencySelect | INT | 2진수 | |
Ch0ClockFrequency | 기간 시간 측정을 위한 클럭 주파수 - 채널 0 0 = 10MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 1 = 1MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 | ||
Ch0Periods_1 | 다음 세 비트가 채널 3에 대한 시간 측정의 기간 수를 다음과 같이 나타냅니다. 0 0 0 - 1 기간 0 0 1 - 2 기간 0 1 0 - 4 기간 0 1 1 - 8 기간 1 0 0 - 16 기간 1 0 1 - 32 기간 1 1 0 - 64 기간 1 1 1 - 128 기간 | ||
Ch0Periods_2 | |||
Ch0Periods_3 | |||
Ch1ClockFrequency | 기간 시간 측정을 위한 클럭 주파수 - 채널 1 0 = 10MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 1 = 1MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 | ||
Ch1Periods_5 | 다음 세 비트가 채널 3에 대한 시간 측정의 기간 수를 다음과 같이 나타냅니다. 0 0 0 - 1 기간 0 0 1 - 2 기간 0 1 0 - 4 기간 0 1 1 - 8 기간 1 0 0 - 16 기간 1 0 1 - 32 기간 1 1 0 - 64 기간 1 1 1 - 128 기간 | ||
Ch1Periods_6 | |||
Ch1Periods_7 | |||
Ch2ClockFrequency | 기간 시간 측정을 위한 클럭 주파수 - 채널 2 0 = 10MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 1 = 1MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 | ||
Ch2Periods_9 | 다음 세 비트가 채널 3에 대한 시간 측정의 기간 수를 다음과 같이 나타냅니다. 0 0 0 - 1 기간 0 0 1 - 2 기간 0 1 0 - 4 기간 0 1 1 - 8 기간 1 0 0 - 16 기간 1 0 1 - 32 기간 1 1 0 - 64 기간 1 1 1 - 128 기간 | ||
Ch2Periods_10 | |||
Ch2Periods_11 | |||
Ch3ClockFrequency | 기간 시간 측정을 위한 클럭 주파수 - 채널 3 0 = 10MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 1 = 1MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 | ||
Ch3Periods_13 | 다음 세 비트가 채널 3에 대한 시간 측정의 기간 수를 다음과 같이 나타냅니다. 0 0 0 - 1 기간 0 0 1 - 2 기간 0 1 0 - 4 기간 0 1 1 - 8 기간 1 0 0 - 16 기간 1 0 1 - 32 기간 1 1 0 - 64 기간 1 1 1 - 128 기간 | ||
Ch3Periods_14 | |||
Ch3Periods_15 | |||
컨트롤 | INT | 2진수 | |
Ch0Start | 채널 0 - 설정되면 양의 에지에서 새 측정을 시작합니다. | ||
Ch1Start | 채널 1 - 설정되면 양의 에지에서 새 측정을 시작합니다. | ||
Ch2Start | 채널 2 - 설정되면 양의 에지에서 새 측정을 시작합니다. | ||
Ch3Start | 채널 3 - 설정되면 양의 에지에서 새 측정을 시작합니다. | ||
Ch0CounterReset | 이 비트의 양의 에지가 채널 0에 대한 펄스 Counter를 초기화합니다. | ||
Ch1CounterReset | 이 비트의 양의 에지가 채널 1에 대한 펄스 Counter를 초기화합니다. | ||
Ch2CounterReset | 이 비트의 양의 에지가 채널 2에 대한 펄스 Counter를 초기화합니다. | ||
Ch3CounterReset | 이 비트의 양의 에지가 채널 3에 대한 펄스 Counter를 초기화합니다. | ||
Reserved(비트 8-15) |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IP4:O:1
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
FunctionSelect | INT | 2진수 | |
Ch0PeriodOnly | BIT | 채널 0에 대한 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택 : 0 = 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택됨 1 = 기간 시간 측정 선택됨 | |
Ch1PeriodOnly | BIT | 채널 1에 대한 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택 : 0 = 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택됨 1 = 기간 시간 측정 선택됨 | |
Ch2PeriodOnly | BIT | 채널 2에 대한 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택 : 0 = 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택됨 1 = 기간 시간 측정 선택됨 | |
Ch3PeriodOnly | BIT | 채널 3에 대한 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택 : 0 = 펄스 계산 및 기간 시간 측정 선택됨 1 = 기간 시간 측정 선택됨 | |
Ch0FilterEnable | BIT | FunctionSelect: 4 | |
Ch1FilterEnable | BIT | FunctionSelect: 5 | |
Ch2FilterEnable | BIT | FunctionSelect: 6 | |
Ch3FilterEnable | BIT | FunctionSelect: 7 | |
FilterConstant_8 | BIT | FunctionSelect: 8 | |
FilterConstant_9 | FunctionSelect: 9 | ||
Reserved(비트 10-15) | |||
FrequencySelect | INT | 2진수 | |
Ch0ClockFrequency | BIT | 기간 시간 측정을 위한 클럭 주파수 - 채널 0 0 = 10MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 1 = 1MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 | |
Ch0Periods_1 | BIT | 다음 세 비트가 채널 3에 대한 시간 측정의 기간 수를 다음과 같이 나타냅니다. 0 0 0 - 1 기간 0 0 1 - 2 기간 0 1 0 - 4 기간 0 1 1 - 8 기간 1 0 0 - 16 기간 1 0 1 - 32 기간 1 1 0 - 64 기간 1 1 1 - 128 기간 | |
Ch0Periods_2 | BIT | ||
Ch0Periods_3 | BIT | ||
Ch1ClockFrequency | BIT | 기간 시간 측정을 위한 클럭 주파수 - 채널 1 0 = 10MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 1 = 1MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 | |
Ch1Periods_5 | BIT | 다음 세 비트가 채널 3에 대한 시간 측정의 기간 수를 다음과 같이 나타냅니다. 0 0 0 - 1 기간 0 0 1 - 2 기간 0 1 0 - 4 기간 0 1 1 - 8 기간 1 0 0 - 16 기간 1 0 1 - 32 기간 1 1 0 - 64 기간 1 1 1 - 128 기간 | |
Ch1Periods_6 | BIT | ||
Ch1Periods_7 | BIT | ||
Ch2ClockFrequency | BIT | 기간 시간 측정을 위한 클럭 주파수 - 채널 2 0 = 10MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 1 = 1MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 | |
Ch2Periods_9 | BIT | 다음 세 비트가 채널 3에 대한 시간 측정의 기간 수를 다음과 같이 나타냅니다. 0 0 0 - 1 기간 0 0 1 - 2 기간 0 1 0 - 4 기간 0 1 1 - 8 기간 1 0 0 - 16 기간 1 0 1 - 32 기간 1 1 0 - 64 기간 1 1 1 - 128 기간 | |
Ch2Periods_10 | BIT | ||
Ch2Periods_11 | BIT | ||
Ch3ClockFrequency | BIT | 기간 시간 측정을 위한 클럭 주파수 - 채널 3 0 = 10MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 1 = 1MHz 내부 클럭을 사용한 기간 시간 측정 선택됨 | |
Ch3Periods_13 | BIT | 다음 세 비트가 채널 3에 대한 시간 측정의 기간 수를 다음과 같이 나타냅니다. 0 0 0 - 1 기간 0 0 1 - 2 기간 0 1 0 - 4 기간 0 1 1 - 8 기간 1 0 0 - 16 기간 1 0 1 - 32 기간 1 1 0 - 64 기간 1 1 1 - 128 기간 | |
Ch3Periods_14 | BIT | ||
Ch3Periods_15 | BIT | ||
컨트롤 | INT | 2진수 | |
Ch0Start | BIT | 채널 0 - 설정되면 양의 에지에서 새 측정을 시작합니다. | |
Ch1Start | BIT | 채널 1 - 설정되면 양의 에지에서 새 측정을 시작합니다. | |
Ch2Start | BIT | 채널 2 - 설정되면 양의 에지에서 새 측정을 시작합니다. | |
Ch3Start | BIT | 채널 3 - 설정되면 양의 에지에서 새 측정을 시작합니다. | |
Ch0CounterReset | BIT | 이 비트의 양의 에지가 채널 0에 대한 펄스 Counter를 초기화합니다. | |
Ch1CounterReset | BIT | 이 비트의 양의 에지가 채널 1에 대한 펄스 Counter를 초기화합니다. | |
Ch2CounterReset | BIT | 이 비트의 양의 에지가 채널 2에 대한 펄스 Counter를 초기화합니다. | |
Ch3CounterReset | BIT | 이 비트의 양의 에지가 채널 3에 대한 펄스 Counter를 초기화합니다. | |
Reserved(비트 8-15) |
의견을 작성 부탁드립니다.