모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-IF8I/A

아래 표는 1794-IF8I 아날로그 입력 모듈(Module)과 관련하여 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IF8I:I:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용
0 = 올바른 데이터
1 = 잘못된 데이터 - 모듈(Module)과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 구성원이 1로 설정됩니다.
Ch0Data
INT
2진수
채널 0에 대한 입력 데이터
Ch1Data
INT
2진수
채널 1에 대한 입력 데이터
Ch2Data
INT
2진수
채널 2에 대한 입력 데이터
Ch3Data
INT
2진수
채널 3에 대한 입력 데이터
Ch4Data
INT
2진수
채널 4에 대한 입력 데이터
Ch5Data
INT
2진수
채널 5에 대한 입력 데이터
Ch6Data
INT
2진수
채널 6에 대한 입력 데이터
Ch7Data
INT
2진수
채널 7에 대한 입력 데이터
 CalibrationDone
 BIT
보정 주기가 완료된 후 1로 설정됩니다.
 CalibrationBad
 BIT
채널 보정 계수를 저장할 수 없거나 올바르게 읽을 수 없으면 1로 설정됩니다.
 CalibrationMode
 BIT
보정 모드가 선택된 경우 1로 설정됩니다.
 GeneralFault
 BIT
 FieldPowerOff
 BIT
24V 필드 전원 실패가 발생하면 1로 설정됩니다. 설정되면 모듈(Module) 상태 표시기가 깜박입니다.
 PowerUp
 BIT
이 구성원은 초기화되거나 지워진 구성 Word로 인해 구성 Word가 모두 0일 경우에 설정됩니다. 설정되면 모듈(Module) 상태 표시기가 깜박입니다.
Ch0Underrange
Ch1Underrange
Ch2Underrange
Ch3Underrange
Ch4Underrange
Ch5Underrange
Ch6Underrange
Ch7Underrange
 BIT
각 구성원은 해당 입력 채널이 선택한 구성에 의해 정의된 미리 설정된 제한값보다 낮을 때 설정됩니다.
Ch0Overrange
Ch1Overrange
Ch2Overrange
Ch3Overrange
Ch4Overrange
Ch5Overrange
Ch6Overrange
Ch7Overrange
 BIT
각 구성원은 해당 입력 채널이 선택한 구성에 의해 정의된 미리 설정된 제한값보다 높을 때 설정됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IF8I:C:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
Ch0RangeType_0
Ch0RangeType_1
Ch1RangeType_2
Ch1RangeType_3
Ch2RangeType_4
Ch2RangeType_5
Ch3RangeType_6
Ch3RangeType_7
Ch4RangeType_8
Ch4RangeType_9
Ch5RangeType_10
Ch5RangeType_11
Ch6RangeType_12
Ch6RangeType_13
Ch7RangeType_14
Ch7RangeType_15
BIT
Ch0Rate_0
Ch0Rate_1
Ch1Rate_2
Ch1Rate_3
Ch2Rate_4
Ch2Rate_5
Ch3Rate_6
Ch3Rate_7
Ch4Rate_8
Ch4Rate_9
Ch5Rate_10
Ch5Rate_11
Ch6Rate_12
Ch6Rate_13
Ch7Rate_14
Ch7Rate_15
BIT
Ch0Calibrate
Ch1Calibrate
Ch2Calibrate
Ch3Calibrate
Ch4Calibrate
Ch5Calibrate
Ch6Calibrate
Ch7Calibrate
 BIT
GainOffsetCalibrate
 BIT
모듈(Module) 속성 대화 상자의 입력 구성 탭에서 선택한 높음 또는 낮음 기준 설정을 유지합니다.
CalibrationClock
 BIT
선택하면 보정 모드가 시작되고 선택한 채널에 대한 보정 설정이 수락됩니다.
해제하면 수락된 전류 보정 계수가 선택한 채널에 저장 및 적용되고 보정 모드가 종료됩니다.
QuickCalibration
 BIT
1로 설정하면 보정 계수가 선택한 채널에 대해 관련된 모든 구성에 저장됩니다.
DefaultCalibration
 BIT
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal