모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-IF4ICF
아래 표는 1794-IF4ICF 아날로그 입력 모듈(Module)과 관련하여 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 여기에는 구성("C"로 표시됨) 관련 정보도 포함됩니다.
팁:
FLEX I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 따라서 특정 명령에서는 성능이 저하될 수도 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IF4ICF:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
InputFilter | INT | 2진수 | 인코딩된 입력 필터. 선택한 채널에 대해 변환율, 저역 통과 필터 등의 필터 특성을 설정합니다. 채널 업데이트 속도를 최대화하려면 저역 통과 필터를 '저역 통과 없음'으로 설정해야 합니다. |
InputConfiguration | INT | 2진수 | 입력 구성 데이터를 포함합니다. |
RTSInterval | INT | 10진수 | RTS(Real Time Sample) 프로그래밍된 간격. 범위 0-30000 ms(5의 배수). |
Ch0Calibrate Ch1Calibrate Ch2Calibrate Ch3Calibrate | BOOL | 10진수 | 선택되면 보정에 채널을 포함합니다. |
GainOffsetCalibration | BOOL | 10진수 | 모듈(Module) 속성 대화 상자의 입력 구성 탭에서 선택한 높음 또는 낮음 기준 설정을 유지합니다. |
CalibrationClock | BOOL | 10진수 | 선택하면 보정 모드가 시작되고 선택한 채널에 대한 보정 설정이 수락됩니다. 해제하면 수락된 전류 보정 계수가 선택한 채널에 저장 및 적용되고 보정 모드가 종료됩니다. |
QuickCalibration | BOOL | 10진수 | 1로 설정하면 보정 계수가 선택한 채널에 대해 관련된 모든 구성에 저장됩니다. |
FastStepResponse | BOOL | 10진수 | 0으로 설정되면 신호가 정상 FIR(Finite Input Response) 계산 모드로 스텝(Step) 입력을 처리합니다. 1로 설정되면 신호가 스텝(Step) 입력에 빠르게 응답합니다. 입력에서 스텝(Step) 변경이 감지되면 필터의 FIR 계산이 일시 중단되고 단순 이동 평균 계산으로 대체됩니다. |
FIRFilterDisable | BOOL | 10진수 | 0로 설정되면 FIR 필터가 신호 처리에 포함됩니다. 1으로 설정되면 FIR 필터가 신호 처리 시 생략됩니다. |
ChopModeDisable | BOOL | 10진수 | 0로 설정되면 입력 및 출력 시 신호가 잘려 오프셋 및 오프셋 드리프트 오류가 제거됩니다. 1으로 설정되면 신호 잘림이 발생하지 않습니다.
팁:
온도 및 시간 오프셋 성능이 중요한 경우 ChopModeDisable을 0으로 설정하는 것이 좋습니다.
|
InterleaveInterrupts | BOOL | 10진수 | 사용하도록 설정하면 채널을 최단 업데이트 시간으로 구성할 경우 시간이 중요한 데이터의 교환이 확실히 이루어질 수 있습니다. 인터리브 모듈(Module) 인터럽트 확인란은 사용해야 할 특별한 목적이 있는 경우가 아니면 선택하지 마십시오. 인터리브 모듈(Module) 인터럽트 기능은 제한된 상황에서만 유용하며 모듈이 가장 빠르게 작동하도록 구성된 경우에만 적용됩니다. |
Transparent | BOOL | 10진수 | 설정하면 InitiateConfiguration 데이터 유형(Data Type)을 사용하지 않고도 구성을 변경할 수 있습니다. |
InitiateConfiguration | BOOL | 10진수 | 설정하면 모듈(Module)이 구성 모드로 들어갑니다. 0으로 전환(Transition)이 발생할 경우 구성이 적용되고 이 구성원이 토글될 때까지 이후의 모든 구성이 무시됩니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.