모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-IF4I

아래 표는 1794-IF4I 아날로그 입력 모듈(Module)과 관련하여 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
팁:
FLEX I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 따라서 특정 명령에서는 성능이 저하될 수도 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IF4I:I:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용
0 = 올바른 데이터
1 = 잘못된 데이터 - 모듈(Module)과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 구성원이 1로 설정됩니다.
Ch0Data
INT
10진수
채널 0에 대한 입력 데이터
Ch1Data
INT
10진수
채널 1에 대한 입력 데이터
Ch2Data
INT
10진수
채널 2에 대한 입력 데이터
Ch3Data
INT
10진수
채널 3에 대한 입력 데이터
RealTimeSample
INT
10진수
실시간 샘플링 간격으로 프로그래밍된 5밀리초 증분 단위의 경과 시간.
실시간 샘플(Real Time Sample, RTS)
업데이트된 정보가 프로세서에 공급되는 프로그래밍된 간격입니다. 프로세서에서 사용할 수 있는 정확한 간격으로 데이터를 수집하는 방법입니다.
CalibrationDone
BOOL
10진수
보정 주기가 완료된 후 1로 설정됩니다.
CalibrationBad
BOOL
10진수
채널 보정 계수를 저장할 수 없거나 올바르게 읽을 수 없으면 1로 설정됩니다.
ConfigurationMode
BOOL
10진수
구성 모드가 선택된 경우 1로 설정됩니다. 설정되면 모듈(Module) 상태 표시기가 깜박입니다.
FieldPowerOff
BOOL
10진수
24V 필드 전원 실패가 발생하면 1로 설정됩니다. 설정되면 모듈(Module) 상태 표시기가 깜박입니다.
PowerUp
BOOL
10진수
이 구성원은 초기화되거나 지워진 구성 Word로 인해 구성 Word가 모두 0일 경우에 설정됩니다. 설정되면 모듈(Module) 상태 표시기가 깜박입니다.
Ch0Underrange
Ch1Underrange
Ch2Underrange
Ch3Underrange
BOOL
10진수
각 구성원은 해당 입력 채널이 선택한 구성에 의해 정의된 미리 설정된 제한값보다 낮을 때 설정됩니다.
Ch0Overrange
Ch1Overrange
Ch2Overrange
Ch3Overrange
BOOL
10진수
각 구성원은 해당 입력 채널이 선택한 구성에 의해 정의된 미리 설정된 제한값보다 높을 때 설정됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IF4I:C:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
InputFilter
INT
2진수
인코딩된 입력 필터. 선택한 채널에 대해 변환율, 저역 통과 필터 등의 필터 특성을 설정합니다. 채널 업데이트 속도를 최대화하려면 저역 통과 필터를 '저역 통과 없음'으로 설정해야 합니다.
InputConfiguration
INT
2진수
입력 구성 데이터를 포함합니다.
RTSInterval
INT
10진수
RTS(Real Time Sample) 프로그래밍된 간격. 범위 0-30000ms(5의 배수).
Ch0Calibrate
Ch1Calibrate
Ch2Calibrate
Ch3Calibrate
BOOL
10진수
선택되면 보정에 채널을 포함합니다.
GainOffsetCalibration
BOOL
10진수
모듈(Module) 속성 대화 상자의 입력 구성 탭에서 선택한 높음 또는 낮음 기준 설정을 유지합니다.
CalibrationClock
BOOL
10진수
선택하면 보정 모드가 시작되고 선택한 채널에 대한 보정 설정이 수락됩니다.
해제하면 수락된 전류 보정 계수가 선택한 채널에 저장 및 적용되고 보정 모드가 종료됩니다.
QuickCalibration
BOOL
10진수
1로 설정하면 보정 계수가 선택한 채널에 대해 관련된 모든 구성에 저장됩니다.
InterleaveInterrupts
BOOL
10진수
사용하도록 설정하면 채널을 최단 업데이트 시간으로 구성할 경우 시간이 중요한 데이터의 교환이 확실히 이루어질 수 있습니다. 인터리브 모듈(Module) 인터럽트 확인란은 사용해야 할 특별한 목적이 있는 경우가 아니면 선택하지 마십시오. 인터리브 모듈(Module) 인터럽트 기능은 제한된 상황에서만 유용하며 모듈이 가장 빠르게 작동하도록 구성된 경우에만 적용됩니다.
Transparent
BOOL
10진수
설정하면 InitiateConfiguration 데이터 유형(Data Type)을 사용하지 않고도 구성을 변경할 수 있습니다.
InitiateConfiguration
BOOL
10진수
설정하면 모듈(Module)이 구성 모드로 들어갑니다. 0으로 전환(Transition)이 발생할 경우 구성이 적용되고 이 구성원이 토글될 때까지 이후의 모든 구성이 무시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal