모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-IE8XOE4
아래 표는 1797-IE8XOE4 모듈(Module)에 대한 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 여기에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨)에 대한 정보가 포함됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE8XOE5:I:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
오류 | DINT | 2진수 | |
Ch0InputData Ch1InputData Ch2InputData Ch3InputData Ch4InputData Ch5InputData Ch6InputData Ch7InputData | INT | ||
상태 | INT | 2진수 | |
Ch0InputOutOfRange Ch1OutOfRange Ch2OutOfRange Ch3OutOfRange Ch4OutOfRange Ch5OutOfRange Ch6OutOfRange Ch7OutOfRange Ch0OutputOpenWire Ch1OutputOpenWire Ch2OutputOpenWire Ch3OutputOpenWire | BIT | 상태:0 상태:1 상태:2 상태:3 상태:4 상태:5 상태:6 상태:7 상태:8 상태:9 상태:10 상태:11 | |
BIT | 비트 12 예약됨 | ||
GeneralFault | BIT | 상태:13 | |
FieldPowerOff | BIT | 상태:14 | |
PowerUp | BIT | 상태:15 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE8XOE4:O:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
WireOffReset | BIT | OutputData:12 | |
SafeStateConfig0 | BIT | OutputData:13 | |
SafeStateConfig1 | BIT | OutputData:14 | |
OutputEnable | BIT | OutputData:15 | |
Ch0Data Ch1Data Ch2Data Ch3Data | INT |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_OE12:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
구성 | INT | 2진수 | |
Ch0_1InputConfigSelect_0 Ch0_1InputConfigSelect_1 Ch2_3InputConfigSelect_2 Ch2_3InputConfigSelect_3 Ch4_5InputConfigSelect_4 Ch4_5InputConfigSelect_5 Ch6_7InputConfigSelect_6 Ch6_7InputConfigSelect_7 Ch0_1OutputConfigSelect_8 Ch0_1OutputConfigSelect_9 Ch2_3OutputConfigSelect_10 Ch2_3OutputConfigSelect_11 | BIT | Config:0 Config:1 Config:2 Config:3 Config:4 Config:5 Config:6 Config:7 Config:8 Config:9 Config:10 Config:11 | |
BIT | 비트 12...14 예약됨 | ||
QuickStep | BIT | Config:15 | |
SSSafeStateConfig0 | BIT | SSConfig:13 | |
SSSafeStateConfig1 | BIT | SSConfig:14 | |
SSOutputEnable | BIT | SSConfig:15 | |
SSCh0OutputData SSCh1OutputData SSCh2OutputData SSCh3OutputData | INT |
의견을 작성 부탁드립니다.