모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-IE8H, 1797-IE8H
아래 표는 1794-IE8H 및 1797-IE8H 모듈(Module)에 대한 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
팁:
FLEX Ex I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 32비트 DINT에 최적화되어 있는 명령어에서 16비트 INT를 사용하면 특정 명령어의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1797_IE8_HART:I:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
오류 | DINT | 2진수 | 오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용 0 = 올바른 데이터 1 = 잘못된 데이터 - 모듈(Module)과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 구성원이 1로 설정됩니다. |
Ch0Data Ch1Data Ch2Data Ch3Data Ch4Data Ch5Data Ch6Data Ch7Data | INT | 10진수 | 선택한 채널에 대한 입력 데이터입니다. |
경보 | INT | 2진수 | 경보 데이터입니다. |
Ch0Underrange Ch1Underrange Ch2Underrange Ch3Underrange Ch4Underrange Ch5Underrange Ch6Underrange Ch7Underrange | BOOL | 10진수 | 범위 미달-입력 신호가 입력 채널의 최소 범위보다 낮은 경우에 설정됩니다. Ch0은 채널 0, Ch1은 채널 1, Ch7은 채널 7에 해당합니다. |
Ch0Overrange Ch1Overrange Ch2Overrange Ch3Overrange Ch4Overrange Ch5Overrange Ch6Overrange Ch7Overrange | BOOL | 10진수 | 범위 초과-입력 신호가 입력 채널의 최대 범위보다 높은 경우에 설정됩니다. |
Status1 | INT | 2진수 | 경보 데이터입니다. |
Ch0LocalFault Ch1LocalFault Ch2LocalFault Ch3LocalFault Ch4LocalFault Ch5LocalFault Ch6LocalFault Ch7LocalFault | BOOL | 10진수 | 이 구성원은 송신기 또는 필드 장치에 대한 루프가 열려 있거나 단락된 경우에 설정됩니다. |
Ch0RemoteFault Ch1RemoteFault Ch2RemoteFault Ch3RemoteFault Ch4RemoteFault Ch5RemoteFault Ch6RemoteFault Ch7RemoteFault | BOOL | 10진수 | 이 구성원은 원격 송신기 오류(위로 또는 아래로)가 선택되어 있고 원격 송신기에서 송신기 문제, 센서 문제 또는 센서 루프가 열려 있음을 나타내는 경보가 발생한 경우에 설정됩니다. 원격 송신기를 사용하지 않는 경우 채널에 대해 이 비트는 높음 높음 경보 또는 낮음 낮음 경보를 나타냅니다. |
Status2 | INT | 2진수 | 진단 데이터 |
Ch0DiagnosticStatus0 Ch1DiagnosticStatus1 Ch2DiagnosticStatus2 Ch3DiagnosticStatus3 | BOOL | 10진수 | 진단 데이터: 진단 데이터: 0=정상, 1=보정 오류, 2=구성 오류(잘못된 데이터 형식 선택), 3=메시지 오류, 4=리드 끊김 탐지 하드웨어 오류, 5=심각한 하드웨어 오류, 6=EEPROM 오류, 7=RAM 오류, 8=ROM 오류, 9=계산 오류, 10-15는 사용되지 않음 |
StatusHARTFailure | SINT | 2진수 | |
StatusHARTReadBack | SINT | 2진수 | |
StatusHARTComm | SINT | 2진수 | |
StatusHARTTransmitList | 2진수 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1797_IE8_HART:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
Config1 | INT | 2진수 | 구성 정보 |
FaultEnable_0_3 | BOOL | 10진수 | 채널 0-3에 오류 사용 |
DataFormat1_0_3 DataFormat2_0_3 DataFormat3_0_3 DataFormat4_0_3 | BOOL | 10진수 | 채널 0-3의 데이터 형식 |
FilterCutoff5_0_3 FilterCutoff6_0_3 FilterCutoff7_0_3 | BOOL | 10진수 | 채널 0-3의 필터 선택 |
Undefined_0_3 | BOOL | 10진수 | |
ErrorLevel9_0_3 ErrorLevel10_0_3 ErrorLevel11_0_3 ErrorLevel12_0_3 ErrorLevel13_0_3 | BOOL | 10진수 | 계산 결과 값: 오류 레벨 스텝(Step) 증분 값 * 0.1mA(채널 0 ~ 3). 유효한 스텝(Step) 값은 0 ~ 20입니다. |
Config2 | INT | 2진수 | 구성 정보 |
FaultEnable_4_7 | BOOL | 10진수 | 채널 4-7에 오류 사용 |
DataFormat1_4_7 DataFormat2_4_7 DataFormat3_4_7 DataFormat4_4_7 | BOOL | 10진수 | 채널 4-7의 데이터 형식 |
FilterCutoff5_4_7 FilterCutoff6_4_7 FilterCutoff7_4_7 | BOOL | 10진수 | 채널 4-7의 필터 선택 |
Undefined_4_7 | BOOL | 10진수 | |
ErrorLevel9_4_7 ErrorLevel10_4_7 ErrorLevel11_4_7 ErrorLevel12_4_7 ErrorLevel13_4_7 | BOOL | 10진수 | 오류 레벨 스텝(Step) 값 * 0.1mA(채널 4 ~ 7). 유효한 값은 0 ~ 20입니다. |
SqRtThreshold14 | BOOL | 10진수 | |
SqRtThreshold14 | BOOL | 10진수 |
의견을 작성 부탁드립니다.