모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-IE8/B

아래 표는 1794-IE8/B 아날로그 입력 모듈(Module)에 대한 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
팁:
FLEX I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 따라서 특정 명령에서는 성능이 저하될 수도 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE8:I:1
시리즈 B
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용
0 = 올바른 데이터
1 = 잘못된 데이터 - 모듈(Module)과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 구성원이 1로 설정됩니다.
Ch0Data
Ch1Data
Ch2Data
Ch3Data
Ch4Data
Ch5Data
Ch6Data
Ch7Data
INT
10진수
선택한 채널에 대한 입력 데이터입니다.
상태
INT
2진수
입력 상태를 포함합니다.
Ch0Underrange
Ch1Underrange
Ch2Underrange
Ch3Underrange
Ch4Underrange
Ch5Underrange
Ch6Underrange
Ch7Underrange
BOOL
10진수
끊어진 와이어 아니면 열려 있는 와이어, 또는 4mA인 입력 전류 아니면 그 아래의 입력 전류를 나타냅니다.
PowerUp
BOOL
10진수
이 데이터 유형(Data Type)은 모든 구성 데이터 유형이 구성되지 않은 상태일 때 설정됩니다. 이 데이터 유형(Data Type)은 시리즈 B 모듈(Module)에만 사용됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE8:C:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
구성
INT
2진수
채널에 대한 구성 정보를 유지합니다.
Ch0FullRange
Ch1FullRange
Ch2FullRange
Ch3FullRange
Ch4FullRange
Ch5FullRange
Ch6FullRange
Ch7FullRange
BOOL
10진수
선택한 채널에 대한 전체 범위
Ch0ConfigSelect
Ch1ConfigSelect
Ch2ConfigSelect
Ch3ConfigSelect
Ch4ConfigSelect
Ch5ConfigSelect
Ch6ConfigSelect
Ch7ConfigSelect
BOOL
10진수
선택한 채널에 대한 구성 선택 데이터
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal