모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-IE4XOE2/B
아래 표는 1794-IE4XOE2/B 아날로그 입력 모듈(Module)에 대한 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
팁:
FLEX I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 따라서 특정 명령에서는 성능이 저하될 수도 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE4XOE2:I:1
시리즈 B
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
오류 | DINT | 2진수 | 오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용 0 = 올바른 데이터 1 = 잘못된 데이터 - 모듈과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 비트가 1로 설정됩니다. |
Ch0InputData Ch1InputData Ch2InputData Ch3InputData | INT | 10진수 | 선택한 채널에 대한 입력 데이터입니다. |
상태 | INT | 2진수 | 입력 상태를 포함합니다. |
Ch0InputUnderrange Ch1InputUnderrange Ch2InputUnderrange Ch3InputUnderrange | BOOL | 10진수 | 끊어진 와이어 아니면 열려 있는 와이어, 또는 4mA인 입력 전류 아니면 그 아래의 입력 전류를 나타냅니다. |
Ch0OutputOpenWire Ch1OutputOpenWire | BOOL | 10진수 | 해당 전류 출력 채널이 열려 있음을 나타냅니다. |
PowerUp | BOOL | 10진수 | 이 데이터 유형(Data Type)은 모든 구성 데이터 유형이 구성되지 않은 상태일 때 설정됩니다. 이 데이터 유형(Data Type)은 시리즈 B 모듈(Module)에만 사용됩니다. |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE4XOE2:O:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
Ch0OutputData | INT | 10진수 | 채널 0의 출력 데이터. |
Ch1OutputData | INT | 10진수 | 채널 1의 출력 데이터. |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE4XOE2:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
Config1 | INT | 2진수 | 구성 데이터. |
Ch0SafeStateConfig Ch1SafeStateConfig | BOOL | 출력 사용이 0일 경우 안전 상태 데이터의 소스를 지정합니다. 이 값은 1로 설정해야 합니다. | |
Config2 | INT | 2진수 | 구성 데이터. |
Ch0InputFullRange Ch1InputFullRange Ch2InputFullRange Ch3InputFullRange | BOOL | 10진수 | 선택한 입력 채널에 대한 전체 범위 |
Ch0OutputFullRange Ch1OutputFullRange | BOOL | 10진수 | 선택한 출력 채널에 대한 전체 범위 |
Ch0InputConfigSelect Ch1InputConfigSelect Ch2InputConfigSelect Ch3InputConfigSelect | BOOL | 10진수 | 선택한 채널에 대한 입력 구성 선택 데이터 |
Ch0OutputConfigSelect Ch1OutputConfigSelect | BOOL | 10진수 | 선택한 채널에 대한 출력 구성 선택 데이터 |
SSCh0OutputData | INT | 10진수 | Ch0OutputData에 사용할 안전 상태 값 |
SSCh1OutputData | INT | 10진수 | Ch1OutputData에 사용할 안전 상태 값 |
의견을 작성 부탁드립니다.