모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-IE12

아래 테이블은 1794-IE12 모듈(Module)에 대한 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다. 여기에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨)에 대한 정보가 포함됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE12:I:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
Ch00Data
Ch01Data
Ch02Data
Ch03Data
Ch04Data
Ch05Data
Ch06Data
Ch07Data
Ch08Data
Ch09Data
Ch10Data
Ch11Data
INT
Ch00outofRange
Ch01outofRange
Ch02outofRange
Ch03outofRange
Ch04outofRange
Ch05outofRange
Ch06outofRange
Ch07outofRange
Ch08outofRange
Ch09outofRange
Ch10outofRange
Ch11outofRange
BIT
2진수
상태:0
상태:1
상태:2
상태:3
상태:4
상태:5
상태:6
상태:7
상태:8
상태:9
상태:10
상태:11
BIT
비트 12 예약된 보정 피드백
GeneralFault
BIT
상태:13
FieldPowerOff
BIT
상태:14
PowerUp
BIT
상태:15
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE12:O:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
ModuleEnable
BIT
OutputData:15
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IE12:C:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
구성
INT
2진수
Ch00_01ConfigSelect_0
Ch00_01ConfigSelect_1
Ch02_03ConfigSelect_2
Ch02_03ConfigSelect_3
Ch04_05ConfigSelect_4
Ch04_05ConfigSelect_5
Ch06_07ConfigSelect_6
Ch06_07ConfigSelect_7
Ch08_09ConfigSelect_8
Ch08_09ConfigSelect_9
Ch10_11ConfigSelect_10
Ch10_11ConfigSelect_11
BIT
Config:0
Config:1
Config:2
Config:3
Config:4
Config:5
Config:6
Config:7
Config:8
Config:9
Config:10
Config:11
BIT
비트 12...14 사용 안 함
QuickStep
BIT
Config:15
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal