모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-ID2

아래 표는 1794-ID2/B 모듈(Module)에 제공된 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 설명입니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨) 및 출력("O"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_ID2:I:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
상태
INT
2진수
Ch0InputA
설정된 경우 A의 신호를 나타냅니다.
Ch0InputB
설정된 경우 B의 신호를 나타냅니다.
Ch0InputZ
설정된 경우 Z의 신호를 나타냅니다.
Ch0InputG
설정된 경우 G의 신호를 나타냅니다.
Ch1InputA
설정된 경우 A의 신호를 나타냅니다.
Ch1InputB
설정된 경우 B의 신호를 나타냅니다.
Ch1InputZ
설정된 경우 Z의 신호를 나타냅니다.
Ch1InputG
설정된 경우 G의 신호를 나타냅니다.
Ch0Calibrated
설정된 경우 카운터 0이 보정되었음을 나타냅니다.
Ch1Calibrated
설정된 경우 카운터 1이 보정되었음을 나타냅니다.
Ch0CounterStored
설정된 경우 카운터 값이 저장 0에 저장됨을 나타냅니다.
Ch1CounterStored
설정된 경우 카운터 값이 저장 1에 저장됨을 나타냅니다.
Ch0PresetReached
설정된 경우, 모든 구성 모드에서 카운터 0 값은 양 또는 음의 방향으로 미리 설정된 0 값과 같습니다.
Ch1PresetReached
설정된 경우, 모든 구성 모드에서 카운터 1 값은 양 또는 음의 방향으로 미리 설정된 1 값과 같습니다.
Ch0CounterIncDec
Ch1CounterIncDec
Ch0StoredCounter
INT
채널 0에 저장된 카운터 값
Ch1StoredCounter
INT
채널 1에 저장된 카운터 값
Ch0Counter
INT
카운터 0의 현재 값
Ch1Counter
INT
카운터 1의 현재 값
Ch0CounterReadback
INT
카운터 리드백 - Ch0Control에 마지막으로 기록된 값
Ch1CounterReadback
INT
카운터 리드백 - Ch1Control에 마지막으로 기록된 값
FirmwareRevision
INT
펌웨어 ID 코드
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_ID2:O:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
Ch0Control
INT
2진수
Ch0ModeSelect0
세 비트가 다음과 같이 사용됩니다.
0 0 0 입력 신호 A의 양의(라이징) 에지에서 카운트(카운트 업/다운은 B에 의해 결정됨)
0 0 1 구적 인코더 X1
0 1 0 구적 인코더 X2
0 1 1 구적 인코더 X4
1 0 0 입력 신호 A의 양의 에지에서 카운트 업하고 입력 신호 B의 양의 에지에서 카운트 다운.
1 0 1 카운트 기능 없음
1 1 0 카운트 기능 없음
1 1 1 카운트 기능 없음
Ch0ModeSelect1
Ch0ModeSelect2
Ch0CounterPreset
이 비트의 양의 에지가 미리 설정 사용과 상관 없이 Preset X 값을 Counter X로 이동합니다.
Ch0ZpresetEn
1로 설정할 경우 CalEn과 상관 없이 Z의 양의 에지가 Counter X = Preset X를 미리 로드합니다.
Ch0CountEn
1로 설정할 경우 증분 인코더가 사용하도록 설정됩니다.
Ch0CalEn
1로 설정할 경우 카운터를 보정할 수 있습니다.
Ch0CalDirection
1로 설정할 경우 보정이 음의 방향으로 수행됩니다. 0으로 설정하면 보정이 양의 방향으로 수행됩니다.
Ch0CalReset
보정이 승인되고 이 비트의 양의 에지에서 새 보정이 사용하도록 설정됩니다.
Ch0GateControl19
다음 두 비트가 다음과 같이 사용됩니다.
0 0 입력 G에서 게이트 기능 없음
0 1 G가 높은 경우(활성)에만 카운트
1 0 G가 낮은 경우(비활성)에만 카운트
1 1 G가 높은 경우(활성) 카운터가 보정될 수 있음
Ch0GateControl10
이 비트는 채널 저장 상태 비트(L0 또는 L1)가 지워진 경우(0)에만 저장소를 트리거합니다. 다음과 같이 사용됩니다.
0 0 Z의 양의 에지에서 카운터 값 저장(X=0으로 저장된 경우)
0 1 G의 양의 에지에서 카운터 값 저장(X=0으로 저장된 경우)
1 0 G의 음의 에지에서 카운터 값 저장(X=0으로 저장된 경우)
1 1 G의 양의 에지와 음의 에지에서 카운터 값 저장(X=0으로 저장된 경우)
Ch0StoreControl11
Ch0StoreControl12
Ch0Rollover
1로 설정할 경우 카운터가 미리 설정된 값으로 카운트 업한 후 0에서 다시 시작합니다. 0으로 설정할 경우 롤오버 미리 설정 값=65535입니다.
Ch0StoreReset
이 비트의 양의 에지가 입력 이미지의 ChXCounterStored를 초기화합니다.
Ch0PresetReset
이 비트의 양의 에지가 입력 이미지의 ChXPresetReached를 초기화합니다.
Ch1Control
INT
2진수
Ch1ModeSelect0
세 비트가 다음과 같이 사용됩니다.
0 0 0 입력 신호 A의 양의(라이징) 에지에서 카운트(카운트 업/다운은 B에 의해 결정됨)
0 0 1 구적 인코더 X1
0 1 0 구적 인코더 X2
0 1 1 구적 인코더 X4
1 0 0 입력 신호 A의 양의 에지에서 카운트 업하고 입력 신호 B의 양의 에지에서 카운트 다운.
1 0 1 카운트 기능 없음
1 1 0 카운트 기능 없음
1 1 1 카운트 기능 없음
Ch1ModeSelect1
Ch1ModeSelect2
Ch1CounterPreset
이 비트의 양의 에지가 미리 설정 사용과 상관 없이 Preset X 값을 Counter X로 이동합니다.
Ch1ZpresetEn
1로 설정할 경우 CalEn과 상관 없이 Z의 양의 에지가 Counter X = Preset X를 미리 로드합니다.
Ch1CountEn
1로 설정할 경우 증분 인코더가 사용하도록 설정됩니다.
Ch1CalEn
1로 설정할 경우 카운터를 보정할 수 있습니다.
Ch1CalDirection
1로 설정할 경우 보정이 음의 방향으로 수행됩니다. 0으로 설정하면 보정이 양의 방향으로 수행됩니다.
Ch1CalReset
보정이 승인되고 이 비트의 양의 에지에서 새 보정이 사용하도록 설정됩니다.
Ch1GateControl19
다음 두 비트가 다음과 같이 사용됩니다.
0 0 입력 G에서 게이트 기능 없음
0 1 G가 높은 경우(활성)에만 카운트
1 0 G가 낮은 경우(비활성)에만 카운트
1 1 G가 높은 경우(활성) 카운터가 보정될 수 있음
Ch1GateControl10
이 비트는 채널 저장 상태 비트(L0 또는 L1)가 지워진 경우(0)에만 저장소를 트리거합니다. 다음과 같이 사용됩니다.
0 0 Z의 양의 에지에서 카운터 값 저장(X=0으로 저장된 경우)
0 1 G의 양의 에지에서 카운터 값 저장(X=0으로 저장된 경우)
1 0 G의 음의 에지에서 카운터 값 저장(X=0으로 저장된 경우)
1 1 G의 양의 에지와 음의 에지에서 카운터 값 저장(X=0으로 저장된 경우)
Ch1StoreControl11
Ch1StoreControl12
Ch1Rollover
1로 설정할 경우 카운터가 미리 설정된 값으로 카운트 업한 후 0에서 다시 시작합니다. 0으로 설정할 경우 롤오버 미리 설정 값=65535입니다.
Ch1StoreReset
이 비트의 양의 에지가 입력 이미지의 ChXCounterStored를 초기화합니다.
Ch1PresetReset
이 비트의 양의 에지가 입력 이미지의 ChXPresetReached를 초기화합니다.
Ch0Preset
INT
로드하거나 카운터 0과 비교할 값
Ch1Preset
INT
로드하거나 카운터 1과 비교할 값
FilterControl
INT
Ch0FilterEn
1로 설정하고 카운터 0이 모드 0 0 0이면 신호 A0이 필터 상수를 선택할 수 있는(일반적으로 카운터 1) 디지털 저역 통과 필터에 의해 필터링됩니다.
Ch1FilterEn
1로 설정하고 카운터 1이 모드 0 0 0이면 신호 A1이 필터 상수를 선택할 수 있는(일반적으로 카운터 0) 디지털 저역 통과 필터에 의해 필터링됩니다.
Reserved(비트 2-7)
Filter8
다음 두 비트가 다음과 같이 필터 상수를 설정하는 데 사용됩니다.
0 0 73.5kHz 또는 최소 .007ms 펄스 너비
0 1 37.8kHz 또는 최소 .013ms 펄스 너비
1 0 12.8 kHz 또는 최소 .04 ms 펄스 너비
1 1 1.2 kHz 또는 최소 .4 ms 펄스 너비
Filter9
Reserved(비트 10-15)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal