모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-OE12

아래 표는 1797-OE12 모듈(Module)에 대한 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 여기에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨)에 대한 정보가 포함됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_OE12:I:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
상태
INT
2진수
Ch00OpenWire
Ch01OpenWire
Ch02OpenWire
Ch03OpenWire
Ch04OpenWire
Ch05OpenWire
Ch06OpenWire
Ch07OpenWire
Ch08OpenWire
Ch09OpenWire
Ch10OpenWire
Ch11OpenWire
BIT
상태:0
상태:1
상태:2
상태:3
상태:4
상태:5
상태:6
상태:7
상태:8
상태:9
상태:10
상태:11
BIT
비트 12 예약됨
GeneralFault
BIT
상태:13
FieldPowerOff
BIT
상태:14
PowerUp
BIT
상태:15
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_OE12:O:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
WireOffReset
BIT
OutputData:12
SafeStateConfig0
BIT
OutputData:13
SafeStateConfig1
BIT
OutputData:14
OutputEnable
BIT
OutputData:15
Ch00Data
Ch01Data
Ch02Data
Ch03Data
Ch04Data
Ch05Data
Ch06Data
Ch07Data
Ch08Data
Ch09Data
Ch10Data
Ch11Data
INT
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_OE12:C:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
구성
INT
2진수
Ch00_01ConfigSelect_0
Ch00_01ConfigSelect_1
Ch02_03ConfigSelect_2
Ch02_03ConfigSelect_3
Ch04_05ConfigSelect_4
Ch04_05ConfigSelect_5
Ch06_07ConfigSelect_6
Ch06_07ConfigSelect_7
Ch08_09ConfigSelect_8
Ch08_09ConfigSelect_9
Ch10_11ConfigSelect_10
Ch10_11ConfigSelect_11
BIT
Config:0
Config:1
Config:2
Config:3
Config:4
Config:5
Config:6
Config:7
Config:8
Config:9
Config:10
Config:11
BIT
비트 12...15 예약됨
SSSafeStateConfig0
BIT
SSConfig:13
SSSafeStateConfig1
BIT
SSConfig:14
SSOutputEnable
BIT
SSConfig:15
SSCh00OutputData
SSCh01OutputData
SSCh02OutputData
SSCh03OutputData
SSCh04OutputData
SSCh05OutputData
SSCh06OutputData
SSCh07OutputData
SSCh08OutputData
SSCh09OutputData
SSCh10OutputData
INT
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal