모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) - 1794-IF4XOF4I/A

아래 표는 1794-IF4XOF4I 아날로그 입력 모듈(Module)과 관련하여 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 여기에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨)에 대한 정보가 포함됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IF4XOF4I:I:0
구성원 이름
유형
기본 디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용
0 = 올바른 데이터
1 = 잘못된 데이터 - 모듈과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 비트가 1로 설정됩니다.
Ch0InputData
INT
2진수
채널 0에 대한 입력 데이터
Ch1InputData
INT
2진수
채널 1에 대한 입력 데이터
Ch2InputData
INT
2진수
채널 3에 대한 입력 데이터
Ch3InputData
INT
2진수
채널 4에 대한 입력 데이터
CalibrationDone
BIT
보정 주기가 완료된 후 1로 설정됩니다.
CalibrationBad
BIT
채널 보정 계수를 저장할 수 없거나 올바르게 읽을 수 없으면 1로 설정됩니다.
NAMURMode
BIT
CalibrationMode
BIT
구성 모드가 선택된 경우 1로 설정됩니다. 설정되면 모듈(Module) 상태 표시기가 깜박입니다.
GeneralFault
BIT
FieldPowerOff
BIT
24V 필드 전원 실패가 발생하면 1로 설정됩니다. 설정되면 모듈(Module) 상태 표시기가 깜박입니다.
PowerUp
BIT
이 구성원은 초기화되거나 지워진 구성 Word로 인해 구성 Word가 모두 0일 경우에 설정됩니다. 설정되면 모듈(Module) 상태 표시기가 깜박입니다.
Ch0InputUnderrange
BIT
이 구성원은 입력 채널 0이 선택한 구성에 의해 정의된 미리 설정된 제한값보다 낮은 경우에 설정됩니다.
Ch1InputUnderrange
BIT
이 구성원은 입력 채널 1이 선택한 구성에 의해 정의된 미리 설정된 제한값보다 낮은 경우에 설정됩니다.
Ch2InputUnderrange
BIT
이 구성원은 입력 채널 2이 선택한 구성에 의해 정의된 미리 설정된 제한값보다 낮은 경우에 설정됩니다.
Ch3InputUnderrange
BIT
이 구성원은 입력 채널 3이 선택한 구성에 의해 정의된 미리 설정된 제한값보다 낮은 경우에 설정됩니다.
Ch0InputOverrange
BIT
이 구성원은 입력 채널 0이 선택한 구성에 의해 정의된 미리 설정된 제한값보다 높은 경우에 설정됩니다.
Ch1InputOverrange
BIT
이 구성원은 입력 채널 1이 선택한 구성에 의해 정의된 미리 설정된 제한값보다 높은 경우에 설정됩니다.
Ch2InputOverrange
BIT
이 구성원은 입력 채널 3이 선택한 구성에 의해 정의된 미리 설정된 제한값보다 높은 경우에 설정됩니다.
Ch3InputOverrange
BIT
이 구성원은 입력 채널 4이 선택한 구성에 의해 정의된 미리 설정된 제한값보다 높은 경우에 설정됩니다.
Ch0OutputOpenWire
BIT
이 구성원은 출력 채널 0 전류 루프가 열려 있는 경우에 설정됩니다.
Ch1OutputOpenWire
BIT
이 구성원은 출력 채널 1 전류 루프가 열려 있는 경우에 설정됩니다.
Ch2OutputOpenWire
BIT
이 구성원은 출력 채널 2 전류 루프가 열려 있는 경우에 설정됩니다.
Ch3OutputOpenWire
BIT
이 구성원은 출력 채널 3 전류 루프가 열려 있는 경우에 설정됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IF4XOF4I:O:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
OpenWireReset
BIT
Output0:12
SafeStateConfig0
SafeStateConfig1
BIT
출력 사용이 0일 경우 안전 상태 데이터의 소스를 지정합니다.
안전 상태
네트워크 통신 오류가 발생했을 때 또는 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 들어갔을 때 출력 모듈(Module)이 유지되는 조건입니다. 이러한 상황 중 하나가 발생하면 출력은 자동으로 구성된 상태(디지털의 경우) 또는 값(아날로그의 경우)으로 전환됩니다.
OututEnable
BIT
이 구성원을 항상 1로 설정된 상태로 유지하십시오. 1이어야 초기화 동안 보류 기능이 작동할 수 있습니다.
Ch0OutputData
INT
채널 0의 출력 데이터.
Ch1OutputData
INT
채널 1의 출력 데이터.
Ch2OutputData
INT
채널 2의 출력 데이터.
Ch3OutputData
INT
채널 3의 출력 데이터.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IF4XOF4I:C:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
Ch0InputRangeType_0
BIT
범위 유형에 입력 채널 0을 포함합니다.
Ch0InputRangeType_1
BIT
범위 유형에 입력 채널 1을 포함합니다.
Ch1InputRangeType_2
BIT
범위 유형에 입력 채널 2를 포함합니다.
Ch1InputRangeType_3
BIT
범위 유형에 입력 채널 3을 포함합니다.
Ch2InputRangeType_4
BIT
범위 유형에 입력 채널 4를 포함합니다.
Ch2InputRangeType_5
BIT
범위 유형에 입력 채널 5를 포함합니다.
Ch3InputRangeType_6
BIT
범위 유형에 입력 채널 6을 포함합니다.
Ch3InputRangeType_7
BIT
범위 유형에 입력 채널 7을 포함합니다.
Ch0OutputRangeType_8
BIT
범위 유형에 출력 채널 8을 포함합니다.
Ch0OutputRangeType_9
BIT
범위 유형에 출력 채널 9를 포함합니다.
Ch1OutputRangeType_10
BIT
범위 유형에 출력 채널 10을 포함합니다.
Ch1OutputRangeType_11
BIT
범위 유형에 출력 채널 11을 포함합니다.
Ch2OutputRangeType_12
BIT
범위 유형에 출력 채널 12를 포함합니다.
Ch2OutputRangeType_13
BIT
범위 유형에 출력 채널 13을 포함합니다.
Ch3OutputRangeType_14
BIT
범위 유형에 출력 채널 14를 포함합니다.
Ch3OutputRangeType_15
BIT
범위 유형에 출력 채널 15를 포함합니다.
Ch0InputRate_0
BIT
속도에 입력 채널 0을 포함합니다.
Ch0InputRate_1
BIT
속도에 입력 채널 1을 포함합니다.
Ch1InputRate_2
BIT
속도에 입력 채널 2를 포함합니다.
Ch1InputRate_3
BIT
속도에 입력 채널 3을 포함합니다.
Ch2InputRate_4
BIT
속도에 입력 채널 4를 포함합니다.
Ch2InputRate_5
BIT
속도에 입력 채널 5를 포함합니다.
Ch3InputRate_6
BIT
속도에 입력 채널 6을 포함합니다.
Ch3InputRate_7
BIT
속도에 입력 채널 7을 포함합니다.
Ch0InputFilter_0
BIT
필터에 입력 채널 0을 포함합니다.
Ch0InputFilter_1
BIT
필터에 입력 채널 1을 포함합니다.
Ch1InputFilter_2
BIT
필터에 입력 채널 2를 포함합니다.
Ch1InputFilter_3
BIT
필터에 입력 채널 3을 포함합니다.
Ch2InputFilter_4
BIT
필터에 입력 채널 4를 포함합니다.
Ch2InputFilter_5
BIT
필터에 입력 채널 5를 포함합니다.
Ch3InputFilter_6
BIT
필터에 입력 채널 6을 포함합니다.
Ch3InputFilter_7
BIT
필터에 입력 채널 7을 포함합니다.
Ch0InputCalibrate
BIT
보정 시 입력 채널 0을 포함합니다.
Ch1InputCalibrate
BIT
보정 시 입력 채널 1을 포함합니다.
Ch2InputCalibrate
BIT
보정 시 입력 채널 2을 포함합니다.
Ch3InputCalibrate
BIT
보정 시 입력 채널 3을 포함합니다.
Ch0IOutputCalibrate
BIT
보정 시 출력 채널 0을 포함합니다.
Ch1OutputCalibrate
BIT
보정 시 출력 채널 1을 포함합니다.
Ch2OutputCalibrate
BIT
보정 시 출력 채널 2을 포함합니다.
Ch3OutputCalibrate
BIT
보정 시 출력 채널 3을 포함합니다.
GainOffsetCalibration
BIT
설정 시 게인 보정.
게인
입력 신호의 크기에 대한 출력 신호의 크기의 비율입니다.
선형 수식(y=mx+b)에서 매개 변수(m)는 독립 변수(x)가 최대값일 때 종속 변수(y)를 지정된 값으로 구동하는 데 사용됩니다.
해제 시 오프셋 보정.
오프셋
고정된 설정값과 제어되는 변수 간의 안정적인 상태의 편차입니다. 선형 함수(y=mx+b)에서 매개 변수(b)는 독립 변수(x)가 0일 때 종속 변수(y)를 0으로 구동하는 데 사용됩니다.
CalibrationClock
BIT
1로 설정하면 보정 모드가 시작되고 선택한 채널의 계수가 수락됩니다.
해제하면 수락된 전류 보정 계수가 선택한 채널에 저장 및 적용되고 보정 모드가 종료됩니다.
QuickCalibration
BIT
1로 설정하면 보정 계수가 선택한 채널에 대해 관련된 모든 구성에 저장됩니다.
DefaultCalibration
BIT
NAMURCompatible
BIT
SSOpenWireReset
BIT
SSSafeStateConfig0
BIT
SafeStateConfig0에 사용할 안전 상태 값
SSSafeStateConfig1
BIT
SafeStateConfig1에 사용할 안전 상태 값
SSOutputEnable
BIT
OutputEnable에 사용할 안전 상태 값
SSCh0OutputData
INT
Ch0OutputData에 사용할 안전 상태 값
SSCh1OutputData
INT
Ch1OutputData에 사용할 안전 상태 값
SSCh2OutputData
INT
Ch2OutputData에 사용할 안전 상태 값
SSCh3OutputData
INT
Ch3OutputData에 사용할 안전 상태 값
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal