유효하지 않은 안전 상태 구성

유효하지 않은 안전 상태 구성을 입력했습니다.
아래 목록에서 올바른 안전 상태 값을 선택하고 모듈(Module) 구성을 계속합니다.
중요: 안전 상태 기능을 사용하려면 통신 오류 동작 또는 프로그램(Program) 모드 동작을
출력에 안전 상태 값 적용
으로 설정해야 합니다.
출력 구성 페이지
전압/전류 범위 필드
안전 상태 값(10진수)
없음
0
4~20mA - 부호가 있는 2의 보수
-32768~32767
-10~10V - 부호가 있는 2의 보수
-32768~32767
-5~5 V - 부호가 있는 2의 보수
-32768~32767
0~20mA - 부호가 있는 2의 보수 %
0~10500
4~20mA - 부호가 있는 2의 보수 %
-2500~10500
0~10V - 부호가 있는 2의 보수 %
0~10500
-10~10V - 부호가 있는 2의 보수 %
-10500~10500
-20~20mA - 오프셋 2진수
32768~65535
기타
0~65535
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal