선택한 입력 범위 중 하나 때문에 모듈(Module)에서 데이터를 제작하는 속도가 5ms보다 느립니다.

사용자가 구성한 입력 범위 중 하나의 데이터 제작 속도가 구성한 RTS(Real Time Sample) 값보다 느립니다. RTS를 낮추거나 0을 선택하여 모듈(Module)이 최대한 빠른 속도를 사용하도록 합니다. 이 값이 적용되는 입력 범위(및 해당 데이터 형식)는 다음과 같습니다.
입력 범위
데이터 형식
4 ~ 20mA
부호가 있는 2의 보수
0 ~ 20mA
부호가 있는 2의 보수 %
4 ~ 20mA
부호가 있는 2의 보수 %
4 ~ 20mA
2진수
4 ~ 20mA
오프셋 이진수
RTS 값을 5 이외의 유효한 값(예: 0, 10, 15, 20)으로 변경하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal