입력 구성 탭- 1794-IE8H; 1797-IE8, -IE8H, -IE8NF

이 탭에서 1794-IE8H 및 1797-IE8, 1797-IE8H 또는 1797-IE8NF 아날로그 입력 모듈(Module)의 각 채널을 구성할 수 있습니다.
매개 변수
채널
네 개 채널로 이루어진 두 열(0 ~ 3 및 4 ~ 7) 중에서 선택합니다.
데이터 형식
모든 채널에 대해 모듈(Module) 데이터 형식을 선택합니다. 선택할 수 있는 값은 아래 표와 같습니다. 기본값은 0 ~ 20mA 1000/mA(0...22000)입니다.
형식
mA당 카운트
데이터 테이블 값(해석)
0 ~ 20mA(mA)
1000/mA
0...22000(0~22.000mA)
0 ~ 20mA(%)
500/mA
0 ~ 11000(0 ~ 110.00%)
0 ~ 20mA(
Ö
%)
524/mA
0 ~ 10488(0 ~ 104.88%)
0 ~ 20mA(부호가 없는 정수)
3276/mA
0...65535(0~22mA)
4 ~ 20mA(mA)
1000/mA
2000...22000(2.000~22.000mA)
4 ~ 20mA(%)
625/mA
-1,250~+11,250(2의 보수)
(-12.50%~+112.50%)
4 ~ 20mA(
Ö
%)
589/mA
0 ~ 10607(0 ~ 106.07%)
4 ~ 20mA(부호가 없는 정수)
4095/mA
0...65535(4~20mA)
다음 네 값은 높음/낮음 오류 레벨이 고정되어 있으므로 높음/낮음 오류 레벨 기능을 사용할 수 없습니다. 또한 0 ~ 20mA를 선택할 경우 모듈(Module)이 음전류를 가질 수 없기 때문에(채널은 양극성이 아님) 원격 송신기 오류 방향이 아래로가 될 수 없습니다.
형식
mA당 카운트
데이터 테이블 값 해석
0 ~ 20mA(A/D 카운트)
2500/mA
0...55000(0~22mA)
4 ~ 20mA(%)
625/mA
-250~+10,625(2의 보수)
(-2.50%~+106.25%)
4 ~ 20mA(%)
625/mA
-625~+10,625(2의 보수)
(-6.25%~+106.25%)
4 ~ 20mA(%)
625/mA
-1,250~+11,250(2의 보수)
(-12.50%~+112.50%)
이 채널에서 오류 탐지
원격 및 로컬 오류 경보를 위해 오류 탐지 기능을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 범위 미달 및 범위 초과 경고는 항상 활성화되어 있으므로 이 선택과 무관합니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있지 않습니다(오류 탐지 꺼짐).
높음/낮음 오류 레벨
이 스텝(Step) 값에 0.1mA를 곱하면 원격 송신기 오류 값의 설정에 따라(위로 또는 아래로) 높음 아니면 낮음 경보 제한 값이 구해집니다. 기본값은 0 또는 사용할 수 없음입니다.
원격 송신기 오류
높음 낮음 오류 레벨 기능과 함께 사용될 경우 이 기능은 원격 오류 또는 로컬 오류 경보가 높음 및 낮음 신호 레벨을 초과하는 입력 판독값과 미달하는 입력 판독값 중에서 어느 쪽에 의해 트리거되는지 나타냅니다. 기본값은 위로입니다.
입력 필터 차단
각 채널에 대해 입력의 롤오프 주파수를 그룹으로 선택합니다. 이 값으로 샘플링 주파수가 결정됩니다. 따라서 0.8ms의 샘플링 시간 신호는 노이즈가 나타나기 쉬운 반면 2초는 샘플이 매우 많이 발생하여 값 범위의 안정성이 높아집니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • 1200Hz, 0.8ms(기본값)
  • 40Hz, 25ms
  • 20 Hz, 50 ms
  • 10 Hz, 100 ms
  • 4 Hz, 250 ms
  • 2 Hz, 500 ms
  • 1Hz, 1초
  • 0.5Hz, 2초
    팁:
    1797-IE8NF 모듈(Module)의 경우, 마지막 5개 옵션만 사용할 수 있으며 기본값은 10Hz입니다.
임계값 제곱근
제곱근이 보고되기 시작하는 스케일 하한 퍼센트 값을 설정합니다. 이 레벨 이하이면 0%로 보고됩니다.
이에 따라 입력 값이 0에 근접하는 것과 마찬가지로 제곱근 함수의 점근 값이 보상됩니다.
값은 다음과 같습니다.
  • 꺼짐
  • 2%
  • 5%
  • 10%
기본값은 꺼짐입니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁:
랙 통신을 사용한 FLEX Ex I/O 모듈(Module) 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의
금지
확인란을 사용할 수 없습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal