입력 구성 탭 - 1794-IRT8 및 1797-IRT8

이 탭에서 1794-IRT8 또는 1797-IRT8 모듈(Module)을 구성할 수 있습니다. 이 탭에서는 다음 정보를 구성할 채널을 선택할 수 있습니다.
  • 센서 및 센서 유형 선택
  • 센서 모드 선택
  • RTD 루프 저항 보정 유형 선택
  • 입력 필터 차단 선택
  • 모듈(Module) 데이터 형식 선택
  • 열전쌍 채널을 보정하기 위한 고정 참조 접점 온도 선택
매개 변수
센서
채널 그룹 0-3 및 4-7에 대해 입력 채널 모드를 선택합니다. 값은 다음과 같습니다.
  • 열전쌍
  • RTD
센서 선택으로 센서 모드와 센서 유형이 결정됩니다. 기본값은 열전쌍입니다.
센서 유형
센서를 기준으로 채널 그룹 0 ~ 3 및 4 ~ 7의 센서 유형을 선택합니다.
팁:
RTD 또는 열전쌍 모드일 때 5 ~ 15를 선택하는 경우 모듈(Module)의 기본값은 °C가 됩니다. 모드 0 ~ 2의 경우 0.1(Cu10 RTD 모드의 경우 0.01) 측정값을 지정할 때 소수점이 있는 것으로 간주합니다.
예: 3500카운트
®
350.0°C
센서가 열전쌍이면 값은 다음과 같습니다.
mV, 유형 B, 유형 E, 유형 J, 유형 K, 유형 TXK/XK(L), 유형 N, 유형 R, 유형 S, 유형 T
기본값은 mV입니다.
센서가 RTD이면 센서 유형은 다음과 같습니다.
저항, 100 Ohm Pt 385, 200 Ohm Pt 385, 100 Ohm Pt 3916, 200 Ohm Pt 3916, 100 Ohm Ni 618, 200 Ohm Ni 618, 120 Ohm Ni 672, 10 Ohm Cu 427
기본값은 저항입니다.
센서 모드
선택한 센서를 기준으로 채널 그룹 0-3 및 4-7에 대해 모드를 선택합니다.
센서가 열전쌍이면 값은 다음과 같습니다.
외부 보정, 내부 보정, 보정 없음, 차등 보정
기본값은 외부 보정입니다.
내부 보정을 선택할 경우 채널 단추에 별표(*)가 표시되며 참조 접점에 값을 할당할 수 있습니다. 외부 보정 또는 차등 보정을 사용할 경우에는 참조 접점이 비활성화되어 사용할 수 없습니다.
센서가 RTD면 값은 다음과 같습니다.
2 와이어 보정 없음, 2 와이어 루프 보정, 3 와이어, 4 와이어
기본값은 2 와이어 보정 없음입니다.
RTD를 선택하면 센서 유형과 센서 모드가 기본값인 저항 및 2 와이어 보정 없음으로 각각 자동 변경됩니다. 센서 모드로 2 와이어 루프 보정을 선택하면 RTD 루프 보상 그룹 상자가 활성화되고 선택한 채널 그룹이 반영됩니다.
이 채널에서 오류 탐지
이 확인란으로 채널 0-3 및 4-7에 대해 전달 끊김 오류 탐지를 사용합니다. 값은 다음과 같습니다.
선택 또는 선택 안 함
이 확인란은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
입력 필터 차단
모든 채널에 대해 롤오프 주파수를 추가하는 기능입니다. 값은 다음과 같습니다.
하드웨어 필터 전용, 25ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1 s, 2 s, 5 s
기본값은 하드웨어 필터 전용입니다.
데이터 형식
이 기능을 통해 모든 채널에 대한 모듈(Module) 데이터 형식을 지정할 수 있으며, 이러한 형식은 현재 범위와 함께 오류 허용 범위 및 분해능으로 구성됩니다. 값은 다음과 같습니다.
°C, °F, °K, -32767..32767 및 0..65535.
기본값은 °C입니다.
RTD 루프 보상
각 채널에 대해 RTD 루프 저항 보정 유형을 선택하는 기능입니다. 채널 번호의 정적 레이블에 채널 단추의 설정이 나옵니다. 값은 다음과 같습니다.
보정 값 사용, 5 Ohm, 10 Ohm, 15 Ohm
기본값은 보정 값 사용입니다.
참조 접점
센서 모드로 내부 보정을 선택한 경우에 이 기능으로 모든 열전쌍 채널을 보정하는 데 사용하기 위한 고정 참조 접점 온도를 설정합니다. 값은 다음과 같습니다.
0°C, 20°C, 25°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C 및 70°C.
기본값은 0°C입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal