입력 구성 탭 - 1794-IF8I/A
이 탭에서 아날로그 입력 모듈(Module)의 각 입력 채널을 구성할 수 있습니다.
매개 변수
채널
해당 입력 채널을 구성합니다.
전압/전류 범위
채널을 다음과 같이 구성합니다.
- 없음(기본값)
- 0 ~ 20 mA
- 4 ~ 20 mA
- -10 ~ 10V
변환율
입력 채널의 A/D 변환율을 다음과 같이 구성합니다.
- 1200Hz(기본값)
- 600 Hz
- 300 Hz
- 150 Hz
저역 통과 시간 상수
입력 채널에 대해 저역 통과 필터를 다음과 같이 구성합니다.
- 없음(기본값)
- 100밀리초
- 500밀리초
- 1000밀리초
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,컨트롤러(Controller)시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
- 적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 랙 통신을 사용한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의 '금지' 확인란을 사용할 수 없습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.