입력 구성 탭 - 1794-IF2XOF2I

이 탭에서 콤보 모듈(Module)의 각 입력 채널을 구성할 수 있습니다.
매개 변수
전압/전류 범위
각 채널의 전압/전류 범위 및 데이터 형식을 선택합니다. 이 기능을 사용하여 특정한 전압 또는 전류 범위에서 작동하도록 개별 입력 채널을 구성할 수 있습니다. 모듈(Module)과 어댑터 간에 교환되는 데이터는 네 가지 형식을 가집니다. 이 데이터 형식마다 해당하는 전압/전류 범위가 있습니다. 기본값은 4 ~ 20mA-부호가 있는 2의 보수입니다.
변환율
각 채널에 대해 아날로그에서 디지털(A/D)로 데이터를 변환하는 속도를 선택합니다. 속도는 150Hz, 300Hz, 600Hz 또는 1200Hz. 기본값은 1200 Hz입니다.
저역 통과 시간 상수
각 입력 채널에 대해 저역 통과 필터 옵션을 선택합니다. 저역 통과 시간 상수 목록 상자에서 입력 신호의 노이즈를 제거하는 데 사용할 주파수를 지정할 수 있습니다. 옵션은 없음, 100ms, 500ms 또는 1000ms 중에서 선택할 수 있습니다. 기본값은 없음입니다.
저역 통과 필터
입력 신호에 대한 노이즈 제거를 제공하는 디지털 장치입니다. 이 장치는 프로그래밍이 가능하며 각 채널에 대해 8개의 필터 주파수 옵션이 있습니다. 낮은 주파수는 노이즈 제거율이 높습니다. 높은 주파수는 노이즈 제거율이 낮고 스텝(Step) 응답 시간이 빠릅니다.
RTS(Real Time Sample)
모듈(Module)에서 나중에 어댑터로 전송되는 변환기의 최근 출력을 수집하는 속도입니다. 밀리초 단위로 값을 선택합니다. 유효 범위는 0 ~ 30000(5ms 간격)입니다. 기본값은 0ms입니다.
인터리브 모듈(Module) 인터럽트
인터리브 모듈(Module) 인터럽트 확인란은 사용해야 할 특별한 목적이 있는 경우가 아니면 선택하지 마십시오. 인터리브 모듈(Module) 인터럽트 기능은 제한된 상황에서만 유용하며, 모듈의 모든 채널에 대해 모듈 변환율을 1200Hz로, 저역 통과 시간 상수를 없음으로, 그리고 실시간 샘플링 기간을 0으로 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 확인란은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
    • 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,
      컨트롤러(Controller)
      시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁:
랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의
금지
확인란을 사용할 수 없습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal