하드웨어 전원 켜기 자체 테스트 오류 - 1794-VHSC

상태 구성원의 비트는 아래 설명과 같이 모듈(Module) 작동 모드에 따라 3가지로 해석될 수 있기 때문에 이름이 지정되지 않습니다.
상태 Word 비트 값과 비트 정의는 VHSC 상태에 따라 달라집니다. 보고 상태에는 다음 3가지가 있습니다.
  • 정상 작동(상태 LED - 녹색으로 켜짐)
  • 구성이 완전하지 않거나 부정확하거나 충돌함(상태 LED - 녹색으로 깜박임) 자세한 내용은
    구성 오류(1794-VHSC)
    를 참조하십시오.
  • 하드웨어 전원 켜기 자체 테스트 오류(상태 LED - 빨간색으로 깜박임)
하드웨어 자체 테스트 도중 Flexbus 전원 또는 터미널 기본 전원이 처음 인가될 때 심각한 오류가 발생하면, TestFail 구성원이 1로 설정되고 빨간색 모듈(Module) 상태 표시기가 켜집니다. 오류 코드가 구성 오류 구성원에 설정되어 오류가 발생한 리소스를 알립니다. 1=RAM, 2=ROM, 3=EEPROM, 4=FPGA입니다. 아래 표를 보면 하드웨어 전원 켜기 자체 테스트 오류가 AB:1794_VHSC:I:0의 다른 구성원에 미치는 영향을 쉽게 이해할 수 있습니다.
 상태(비트 정의)
 이 상황에서의 의미
 RAM 테스트 실패
ROM 체크섬 테스트 실패
EEPROM 테스트 실패
프로그래밍 가능 게이트 배열 로드 실패
Fault.0
자체 테스트 0
1
0
1
0
Fault.1
자체 테스트 1
0
1
1
0
Fault.2
자체 테스트 2
0
0
0
1
Fault.3
해당 없음
Fault.4
Fault.5
Fault.6
Fault.7
Fault.8
Fault.9
Fault.10
Fault.11
Fault.12
TestFail
하드웨어 전원 켜기 자체 테스트 오류(빨간색 모듈(Module) 상태 표시기)
Fault.13
해당 없음
Fault.14
Fault.15
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal