모듈(Module) 속성 대화 상자 - 오류/유휴 작업(Action) 탭 개요(1794-OE8H; 1797-OE8, -OE8H)
이 탭에서 아날로그 및 디지털 오류 상태 모두에 대해 모듈(Module)의 내부 안전 상태를 변경할 수 있습니다. 오류 상태 출력에 대해 안전 값을 구성하는 탭이므로 출력이 없는 모듈(Module)에는 사용할 수 없습니다.
중요:
이 모듈(Module)의 구성 정보 중 일부는 출력 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)으로 되어 있으며 이는 RSLogix 5 시스템에서의 정보와 다릅니다. RSLogix 5 및 RSLogix 5000 시스템에서는 이 정보가 다르게 나타나기 때문에 RSLogix 5000 시스템에서 출력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 구성 정보를 반드시 확인해야 합니다.
또한 출력 모듈(Module)은 소유자로 연결을 설정한 컨트롤러(Controller)에 의해 구성됩니다. 단, 출력 모듈에 대해 하나의 소유자 연결만 허용됩니다. 다른 컨트롤러에서 소유자 연결을 설정하려고 시도하면 연결 시도가 거부됩니다.
연결
네트워크와 장치 사이의 링크입니다.
매개 변수
통신 오류 동작
현재 모듈(Module)에서 통신 오류가 발생했을 때 어댑터가 어떻게 응답할지 선택합니다.
팁:
통신 오류 발생 시 어댑터는 출력 데이터를 0으로 초기화하는 대신 소프트웨어/컨트롤러(Controller)로부터 초기화하라는 명령을 받을 때 모듈(Module) 내 안전 상태 값(로컬 모드 오류)으로 초기화합니다. 아날로그 오류 상태가 최대 값으로 설정되면 출력이 최대 안전 상태 값으로 설정됩니다.
다음 중에서 선택합니다.
- 로컬 모듈(Module) 안전 상태 적용 - 오류/유휴 작업(Action) 탭에서 채널에 대해 설정한 모듈 내 안전 상태 값을 적용합니다(기본값).
- 출력에 안전 상태 값 적용 - 출력 신호를 안전 상태 값으로 구성된 값으로 설정합니다.
- 마지막 출력 유지 - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태 그대로 유지합니다.
프로그램(Program) 모드 동작
프로그램(Program) 모드(유휴)가 탐지되었을 때 어댑터가 어떻게 응답할지 선택합니다.
팁:
어댑터가 컨트롤러(Controller)에서 실시간 출력 데이터를 수신 중일 때 모듈(Module)은 실행 모드입니다. 어댑터가 컨트롤러(Controller)에서 실시간 출력 데이터를 수신 중일 때와 통신 오류가 발생한 경우 모듈(Module)은 폴트 모드(Fault Mode)로 작동합니다. 그 밖의 상태에서 모듈(Module)은 프로그램(Program) 모드 또는 유휴 모드입니다. 실행 모드가 탐지되면 어댑터는 컨트롤러(Controller)의 출력 데이터를 해당 모듈(Module) 출력으로 복사합니다. 프로그램(Program) 모드가 탐지되면 어댑터는 이 필드에 선택한 옵션에 따라 응답합니다.
다음 중에서 선택합니다.
- 로컬 모듈(Module) 안전 상태 적용 - 오류/유휴 작업(Action) 탭에서 채널에 대해 설정한 모듈 내 안전 상태 값을 적용합니다(기본값).
- 출력에 안전 상태 값 적용 - 출력 신호를 안전 상태 값으로 구성된 값으로 설정합니다.
- 마지막 출력 유지 - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태 그대로 유지합니다.
Local 폴트 모드(Fault Mode) 동작
이 모드로 내부 통신 오류 및 모듈(Module) 오류 발생 시 모듈이 어떻게 응답할지 결정합니다. 내부 모듈(Module) 오류 상태는 디지털 안전 상태와 아날로그 안전 상태의 설정에 따라 결정됩니다.
오류가 탐지되면 어댑터는 다음과 같이 구성될 수 있습니다.
- 모든 오류 - 내부 버스 통신 오류 또는 모든 모듈(Module) 오류(기본값)
- 통신 오류 - 어댑터와 모듈(Module) 간 버스 통신 오류
출력 모드
구성 페이지 설정에 따라 구성된 출력 채널의 설정입니다(아날로그/디지털). 출력 모드는 적용 단추의 클릭 여부와 상관 없이 구성 페이지에서 적용됩니다.
팁:
이 기능은 사용할 수 없으며 참고용으로만 사용됩니다.
디지털 SS 값
이 기능은 통신 오류 동작이나 프로그램(Program) 모드 동작에 대해 "로컬 모듈(Module) 안전 상태 적용" 또는 "출력에 안전 상태 값 적용"을 선택한 경우에만 선택된 안전 상태 값을 모듈 출력에 적용합니다. 각 채널의 디지털 값은 다음과 같습니다.
- 꺼짐(기본값)
- 켜짐
채널이 아날로그 모드인 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
디지털 오류 상태
채널이 디지털 모드인 경우 I/O 모듈(Module)이 오류에 반응할 때 사용되는 내부 안전 상태 설정입니다. 사용할 수 있는 설정은 다음과 같습니다.
- 출력 초기화 - 모듈(Module) 출력 데이터를 0으로 초기화합니다(기본값).
- 마지막 상태 유지 - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태 그대로 유지합니다.
아날로그 SS 값
이 기능은 채널이 아날로그 모드인 경우 I/O 모듈(Module)이 오류에 응답하는 방법을 결정합니다. 통신 오류 동작이나 프로그램(Program) 모드 동작에 대해 "로컬 모듈(Module) 안전 상태 적용" 또는 "출력에 안전 상태 값 적용"을 선택한 경우에만 모듈 출력에 적용할 값을 선택하십시오. 이 값은 출력 카운트이므로 단위가 적용되지 않습니다.
팁:
구성 탭에서 아날로그 모드 데이터 형식에 대해 표시되는 값은 모듈(Module)에서 참조용으로만 사용하는 값입니다. 구성 탭에서 아날로그 모드 데이터 형식을 선택해도 오류/유휴 작업(Action) 탭에서 아날로그 SS 값에 해당하는 값이 아날로그 SS 값으로 설정되지 않습니다. 아래 표에서 안전 상태 값 열에 나온 변환된 값을 사용하여 올바른 아날로그 SS 값을 선택하십시오.
이 기능은 채널이 디지털 모드인 경우에는 사용할 수 없습니다.
구성 페이지(전류 범위 필드) | 안전 상태 값(10진수) |
0~20mA 1000/mA(0...22,000)(기본값) | 0...22,000(기본값) |
0~20mA 500/mA(0...11,000) | 0~11,000 |
0~20mA 3276/mA(0...65,535) | 0~65,535 |
4~20mA 1000/mA(2000...22,000) | 2000~22000 |
4~20mA 4095/mA(0...65,535) | 0~65,535 |
0~20mA 363/mA(0...8000) | 0~8000 |
4~20mA 625/mA(-625...10,625) | -625~+10,625 |
4~20mA 625/mA(-1250...11250) | -1250~+11,250 |
아날로그 오류 상태
내부 오류 상태 발생 시 사용되는 내부 안전 상태 설정입니다. 아날로그 모드의 모듈(Module)은 아날로그 오류 상태의 설정에 따라 최소 값, 최대 값, 마지막 상태 유지 또는 범위 내 50%를 설정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 설정은 다음과 같습니다.
- 최소 값 - 선택한 데이터 형식의 최소값을 사용합니다(기본값).
- 최대 값 - 선택한 데이터 형식의 최대값을 사용합니다(기본값).
- 마지막 상태 유지 - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태 그대로 유지합니다.
- 범위 내 50% - 선택한 데이터 형식의 50% 범위에 해당하는 값을 사용합니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,컨트롤러(Controller)시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁:
랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의
금지
확인란을 사용할 수 없습니다.도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.