오류/유휴 작업(Action) 탭 - 1794-VHSC
이 탭에서 모듈(Module)의 카운터 및 안전 상태 값을 구성합니다. 이 탭에서 입력 및 출력 구성 외에 다음 작업을 할 수 있습니다.
- Counter를 초기화하여 카운트를 다시 시작하도록 합니다.
- Counter가 출력 Counter 탭에 지정된 미리 설정 값을 사용하도록 강제로 설정합니다.
- 모듈(Module)이 카운트를 시작하는 기준점(또는 카운트)을 지정합니다.
- 출력을 제어합니다.
- 모듈(Module)이 마지막 상태를 유지하도록 합니다.
매개 변수
통신 오류 및 프로그램(Program) 모드 동작
이 모듈(Module)에 통신 오류가 발생했을 때 또는 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드에 있을 때 어댑터가 어떻게 응답할지 선택합니다. 선택 사항은 다음과 같습니다.
- 초기화 - 모듈(Module) 출력을 0으로 초기화합니다. VHSC는 초기화 및 오류/유휴를 구분하지 않습니다. 초기화 상태는 오류/유휴 설정의 일부일 뿐입니다. 초기화 단추를 클릭하면 초기화에 대한 안전 상태 설정이 오류/유휴 설정으로 프로그래밍됩니다. 그리고 다음에 이 탭으로 돌아올 때는 설정이 오류/유휴 초기화 작업(Action)에 맞되 안전 상태가 선택되어 있습니다.
- 안전 상태 - 이 기능으로 안전 상태 값을 제공할 수 있습니다.오류/유휴 탭 항목에 완전한 액세스 권한을 가지고 이 경우에 맞게 안전 상태를 정의합니다.
카운터 초기화
이 구성원 중 하나가 1로 설정되면 관련 카운터는 0으로 초기화되면서 카운트를 다시 시작합니다. 또한 구성 데이터 유형(Data Type)의 게이트 간격 구성원으로 모듈(Module)을 초기화할 수도 있습니다. 창 비교 값에 따라 출력이 조정됩니다.
카운터 미리 설정
인코더 또는 카운터 모드에서 이 구성원은 모듈(Module)이 카운트를 시작하는 기준점(또는 카운트)을 나타냅니다. 이 비트를 0에서 1로 전환(Transition)하면 카운터가 미리 설정 Word에 지정된 값으로 설정됩니다. 모듈(Module)은 미리 설정 값부터 카운트 업 아니면 다운할 수 있습니다. 값 범위는 0~16,777,215입니다. 창 비교 값에 따라 출력이 조정됩니다.
값 초기화
이 구성원이 0에서 1로 전환(Transition)하면 입력 데이터 유형(Data Type)의 저장 데이터 구성원에 저장/누적된 카운트 데이터가 지워집니다.
PWM 마지막 상태 유지
이 기능은 카운터 구성 탭에서 입력 카운터 유형에 대해 펄스 너비 조정을 선택한 경우 선택할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면, PWM 안전 상태 값 및 SS 퍼센트 필드에 9501(95.01%) 값이 입력되어 해당 채널에 PWM 안전 상태가 강제 적용됩니다.
PWM 안전 상태 값
PWM 값의 범위는 0 £ 값 £ 9500입니다. 9501(95.01%) 값 입력을 통해 모듈(Module)에 관련 채널에 대해 마지막 상태 유지 조건을 지시합니다. 모듈(Module)이 PWM 구성에 대해 프로그래밍된 경우 시간 기준이 활성화되고 해당 채널의 카운터, 게이트 간격, 롤오버, 첫 번째 켜짐 및 첫 번째 꺼짐 값이 사용됩니다. 연결을 통해 PWM 신호를 아무 출력 또는 모든 출력으로 돌릴 수 있습니다.
PWM SS 퍼센트
이 기능은 읽기 전용으로 채널 0 및 채널 1 펄스 너비 조정 안전 상태 값을 %로 표시합니다.
출력
출력은 카운트 또는 주파수 값에 관계없이 켜지거나 꺼지도록 강제 설정될 수 있습니다. 아래에서 설명한 출력 사용 기능을 활성화하면 출력이 켜지도록 강제 설정됩니다. AB:1794_VHSC:O:0 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 OutEnable 구성원으로 출력을 활성화할 수도 있습니다.
출력 강제 적용
이 비트가 1로 설정되어 있으면 출력 사용이 1인 경우 출력이 켜집니다. 0으로 설정되면 출력은 비교 일치를 통해 또는 펄스 너비 조정(PWM) 설정대로 제어될 수 있습니다.
출력 사용
이 기능을 1로 설정하면 출력은 강제 적용이나 비교 일치에 의해, 아니면 PWM 설정에 따라 켜짐이 허용됩니다. 출력 사용이 0이면 모듈(Module)은 관련 출력을 끕니다.
로컬 컨트롤
이 모듈(Module)은 다음 두 가지 방법으로 전력을 가져옵니다.
- 백플레인을 통해
- 터미널 블록에서
로컬 Control 설정이 0일 경우 모듈(Module)은 두 전원 중 하나가 끊기면 초기화됩니다. 로컬 Control 설정이 1일 경우 모듈(Module)은 터미널 블록의 전원으로 계속 작동합니다. 출력 사용이 1이면 출력도 계속 설정합니다. 그러다가 백플레인 전원이 복구되면 통신 오류가 발생하면서 안전 상태 값을 정확하게 설정하지 않으면 출력이 꺼질 수 있음을 알려 줍니다.
이 비트가 1로 설정된 상태에서 FlexBus 전원이 제거될 경우(모듈(Module)이 FlexBus 초기화 신호를 탐지한 경우) 출력에 대한 카운터의 제어가 그대로 유지됩니다. FlexBus 전원이 꺼져 있을 때는 모듈(Module)이 더 이상 컨트롤러(Controller)와 통신하지 않으므로 이 기능은 주의해서 사용해야 합니다.
로컬 Control이 0으로 설정된 상태에서 FlexBus 전원이 제거될 경우에는 모듈(Module)이 연관된 출력 사용 비트를 지웁니다.
또한 어댑터 전원이 꺼지면 통신 오류가 발생하기 때문에 안전 상태 Word에서도 이 비트를 적절하게 설정하여 올바르게 동작하도록 해야 합니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁:
랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의
금지
확인란을 사용할 수 없습니다.도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.