오류/유휴 작업(Action) 탭 - 1794-IE4XOE2/B, -OE4/B, -OE12/A

이 탭에서 모듈(Module)에 안전 상태 값을 구성할 수 있습니다. 출력 동작을 구성하는 탭이므로 출력이 없는 모듈(Module)에는 사용할 수 없습니다.
매개 변수
통신 오류 동작
현재 모듈(Module)에서 통신 오류가 발생했을 때 어댑터가 어떻게 응답할지 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
  • 출력 초기화 - 모듈(Module) 출력 데이터를 0으로 초기화합니다(기본값).
  • 마지막 출력 유지 - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태 그대로 유지합니다.
  • 출력에 안전 상태 값 적용 - 출력 신호를 안전 상태 값으로 구성된 값으로 설정합니다.
프로그램(Program) 모드 동작
프로그램(Program) 모드(유휴)가 탐지되었을 때 어댑터가 어떻게 응답할지 선택합니다.
팁: 어댑터가 컨트롤러(Controller)에서 실시간 출력 데이터를 수신 중일 때 모듈(Module)은 실행 모드입니다. 어댑터가 컨트롤러(Controller)에서 실시간 출력 데이터를 수신 중일 때와 통신 오류가 발생한 경우 모듈(Module)은 폴트 모드(Fault Mode)로 작동합니다. 다른 조건에서 모듈은
실행 모드
로직을 실행 중이고 입력이 읽혀지며 프로그램(Program)이 스캔되고 출력에 전원이 공급/차단되는 컨트롤러(Controller) 모드입니다. 편집 작업은 제한됩니다. 키스위치가 원격 상태이면 컨트롤러(Controller)는 원격 실행 모드가 됩니다.
프로그램 모드 또는 유휴 모드입니다. 실행 모드가 탐지되면 어댑터는 컨트롤러(Controller)의 출력 데이터를 해당 모듈(Module) 출력으로 복사합니다. 프로그램(Program) 모드가 탐지되면 어댑터는 이 필드에 선택한 옵션에 따라 응답합니다.
프로그램(Program) 모드
로직은 실행 중이 아니고 출력이 제어되지 않으며 편집 작업은 사용 가능한 컨트롤러(Controller) 모드입니다. 키스위치가 원격 상태이면 컨트롤러(Controller)는 원격 프로그램(Program) 모드가 됩니다.
다음 중에서 선택합니다.
  • 출력 초기화
    - 모듈(Module) 출력 데이터를 0으로 초기화합니다(기본값).
  • 마지막 출력 유지
    - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태 그대로 유지합니다.
  • 출력에 안전 상태 값 적용
    - 출력 신호를 안전 상태 값으로 구성된 값으로 설정합니다.
안전 상태 값
각 채널에 대해 적절한 값을 입력합니다. 기본값은 0입니다.
팁: 통신 오류 동작 또는 프로그램(Program) 모드 동작을
출력에 안전 상태 값 적용
으로 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 구성한 값이 사용되지 않습니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁: 랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의 '금지' 확인란을 사용할 수 없습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal