오류 작업(Action) 탭 - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2

이 탭에서 경보 조건에 따라 활성화되는 모듈(Module)의 두 "출력"을 구성합니다. 이 모듈(Module)의 출력(경보 출력)은 사용자가 경보 탭에서 지정한 경보 조건이 충족될 때 열리거나 닫히는 스위치와 같습니다. 이 출력을 현장의 경보 장치를 작동시키는 데 사용할 수 있습니다.
폴트 모드(Fault Mode)로 통신 오류만 발생할 때 오류 조건이 존재한다고 할지 아니면 모든 유형의 오류가 발생할 때 오류 조건이 존재한다고 할지 결정합니다. 그런 다음 통신 오류 동작으로 오류 조건이 존재할 때 취해야 할 조치(출력 상태 유지 또는 출력 초기화)를 결정합니다.
중요: 경보 출력을 활성화하려면 AB:1794_IJ2:C:0, AB:1794_IJ2I:C:0 또는 AB:1797_IJ2:C:0 구성 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 CommFault 데이터 유형이 1로 설정되어야 합니다. 이 데이터 유형(Data Type)이 0으로 설정되면 모듈(Module)은 경보 출력을 활성화하지 않습니다. 이 데이터 유형(Data Type)은
Logix Designer
응용 프로그램의 데이터 모니터를 사용하거나 사용자 프로그램(Program)을 사용하여 활성화할 수 있습니다.
매개 변수
폴트 모드(Fault Mode)
모듈(Module)의 안전 상태 데이터를 사용하여 통신(경보 탭에서 선택한 전달 끊김 또는 누락 펄스 경보) 및 모듈 내부 오류에 대해 경보 출력을 제어할 방법을 선택합니다. 드롭다운 상자에서 다음 값 중 하나를 선택합니다.
  • 통신 오류만
    - 통신 오류에 의해서만 통신 오류 동작이 활성화됩니다.
  • 모든 오류
    - 모든 오류에 의해 통신 오류 동작이 활성화됩니다.
이 선택으로 시스템의 모듈(Module) 간 통신 오류와 모듈 내부 오류에 대해 경보 출력을 제어할 때 통신 오류 동작을 어떻게 사용할지 결정됩니다.
경보 출력을 활성화하려면 AB:1794_IJ2:C:0, AB:1794_IJ2I:C:0 또는 AB:1797_IJ2:C:0 구성 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 CommFault 구성원이 1로 설정되어야 합니다. 이 구성원을 0으로 설정하면 모듈(Module)은 경보 출력을 반환하지 않습니다. 이 구성원은
Logix Designer
응용 프로그램의 데이터 모니터를 사용하거나 사용자 프로그램(Program)을 사용하여 활성화할 수 있습니다.
통신 오류 동작
모듈(Module) 경보 출력이 시스템의 모듈 간 통신 오류 및 모듈 내부 오류에 어떻게 응답할지 선택합니다. 드롭다운 목록 상자에서 다음 두 가지를 선택할 수 있습니다.
  • 출력 초기화
    - 모듈(Module) 출력을 끕니다.
  • 마지막 출력 유지
    - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태 그대로 유지합니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal