카운터 저장 모드 - 1794-VHSC

저장 카운트 기능을 사용하면 모듈(Module)이 연관된 카운터의 현재 카운트 값을 저장할 수 있게 됩니다. 저장 카운트는 모듈(Module)의 게이트/초기화 터미널의 상태에 의해 트리거됩니다. 각 카운터에 대해 저장된 카운트는 입력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 Ch0StoredCount 및 Ch1StoredCount 구성원에 위치합니다. 저장 카운트 값은 게이트/초기화 터미널에서 새로운 트리거 펄스를 수신할 때까지 유지됩니다. 새로운 트리거 펄스를 수신하면 새 카운트 값이 이전 값을 덮어씁니다.
카운터를 조작하는 카운터 저장 모드에는 4가지가 있습니다. 기능을 완전히 비활성화할 수도 있습니다. 다음 중에서 선택합니다.
  • 저장 카운트 사용 안 함
이 모드에서는 카운터 저장 모드가 비활성화되어 기능이 사용되지 않습니다.
  • 저장/계속
이 모드에서는 입력 Z(게이트/초기화) 터미널의 펄스 입력의 리딩 에지에서 카운터의 현재 값이 판독 및 저장됩니다. 카운터는 카운트를 계속합니다. 저장된 카운트는 입력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 Ch0StoredCount 및 Ch1StoredCount 구성원에 위치합니다. 저장된 카운트 정보는 새 데이터가 덮어쓸 때까지 유지됩니다.
1756hscmode1 (2)
  • 저장/대기/계속
이 모드에서는 Z 게이트/초기화 터미널의 펄스 입력의 라이징 에지에서 현재 카운터 값을 읽고 입력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 Ch0CurrentCount 및 Ch1CurrentCount 구성원에 저장하며 게이트/초기화 터미널이 높을 때는 카운트를 금지합니다. 카운트는 Z 게이트/초기화 터미널의 펄스 폴링 에지에서 다시 시작됩니다. 모드 2는 카운터를 초기화하지 않습니다. 카운트 값을 저장만 합니다. 저장된 카운트는 입력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 Ch0StoredCount 및 Ch1StoredCount 구성원에 위치합니다. 저장된 카운트는 새로운 데이터가 덮어쓸 때까지 유지됩니다.
1756hscmode2
  • 저장-초기화/대기/시작
이 모드에서는 입력 Z(게이트/초기화) 터미널의 펄스 라이징 에지에서 카운터가 카운트를 중단하고 현재 카운트 값을 읽은 후 입력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 Ch0StoredCount 및 Ch1StoredCount 구성원에 저장합니다. 그리고 카운트를 0으로 초기화합니다. 카운터는 게이트/초기화 터미널의 Z 입력이 높을 때는 카운트하지 않습니다. Z 입력(게이트/초기화) 터미널의 펄스의 라이징 에지에서 0부터 카운트가 다시 시작됩니다. 저장된 카운트는 입력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 Ch0StoredCount 및 Ch1StoredCount 구성원에 위치합니다. 저장된 카운트는 새로운 데이터가 덮어쓸 때까지 유지됩니다.
1756hscmode3 (2)
  • 저장-초기화/시작
이 모드에서는 Z 입력(게이트/초기화) 터미널의 펄스의 라이징 에지에서 카운터가 누적된 카운트 값을 입력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 Ch0StoredCount 및 Ch1StoredCount 구성원에 저장한 다음 카운터를 0으로 초기화합니다. 카운터는 Z 게이트/초기화 입력이 높은 상태인 동안 카운트를 계속합니다. 저장된 카운트는 입력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 Ch0StoredCount 및 Ch1StoredCount 구성원에 위치합니다. 저장된 카운트는 새로운 데이터가 덮어쓸 때까지 유지됩니다.
1756hscmode4
위의 그림은 게이트/초기화 펄스의 라이징 에지에서의 저장 카운트 동작입니다. 게이트 반전 데이터 유형(Data Type)을 사용하면 같은 기능이 게이트/초기화 펄스의 폴링 에지를 사용하도록 선택할 수 있습니다. 저장 카운트, 연속/속도 및 기간/속도 모드에서 게이트/초기화 반전(구성 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 Counter0Zinvert 및 Counter1Zinvert 구성원)이 활성화됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal