카운터 모드 - 1794-VHSC

카운터 모드에서 모듈(Module)은 수신 펄스를 읽고 컨트롤러(Controller)에 이진수로 반환합니다(0 ~ 16,777,215).
카운터 모드에서는 방향(카운트 업 또는 카운트 다운)이 Phase B 입력으로 결정되는데 이는 임의의 신호가 될 수 있습니다. Phase B가 높으면 카운터는 카운트 다운합니다. Phase B가 낮거나 부동이면(연결되어 있지 않으면) 카운터는 카운트 업합니다.
모듈(Module)은 최대 두 개의 인코더(싱글 엔드 또는 차등), 카운터, 펄스 발생기, 기계적 제한 스위치 등에서 수신 펄스를 읽어 컨트롤러(Controller)에 카운트를 이진수로 반환합니다(0 ~ 16,777,215).
카운터 모드는 아래와 같이 1-Phase 피드백만 받아들입니다.
1794VHSCcounter
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal