컨트롤러 기능(PowerFlex 700S DriveLogix 5720)

설명
PowerFlex
700S
DriveLogix
5720 컨트롤러
이 컨트롤러(Controller)는 PowerFlex 700S 드라이브 컨트롤러, Logix 컨트롤러, NetLinx 카드 소켓 및 Flex I/O 어댑터가 통합되어 가상 백플레인을 통해 연결되는 장치입니다.
가상 백플레인의 크기는 4슬롯입니다. 슬롯은 다음과 같은 모듈(Module) 유형을 포함할 수 있습니다.
슬롯:
포함 유형:
0
컨트롤러(Controller) 파일 생성 시 기본적으로 생성되는 DriveLogix 5720 컨트롤러. 이 컨트롤러(Controller)는 삭제할 수 없습니다.
1
NetLinx 통신 카드. 모듈(Module) 유형 선택 대화 상자에서 만들 수 있습니다. 다음 카드 중에서 선택합니다.
  • 1788-CNC(R)
  • 1788-CNF(R)
  • 1788-DNBO
  • 1788-ENBT
  • 1788-EWEB
  • 1788-MODULE
2
PowerFlex 700S 드라이브. 모듈(Module) 유형 선택 대화 상자에서 만들 수 있습니다.
SynchLink
연결 파라메터와 추가 기능 피드백 카드 파라메터(옵션)를 비롯한 이 드라이브의 파라메터는 DriveTools 2000을 통해 구성합니다.
모터 제어를 위한 로컬 I/O가 있지만 Logix 컨트롤러(Controller)에는 액세스할 수 없습니다. 또한 추가 연결을 위한 4개의 DPI 포트가 있지만 드라이브를 통해 컨트롤러(Controller)에 브리징할 수 없습니다.
3
FlexBus 가상 어댑터. 컨트롤러(Controller) 파일 생성 시 기본적으로 생성되는 1794 가상 어댑터입니다. 컨트롤러(Controller)에서 이 어댑터를 통해 로컬 레일의 Flex 모듈(Module)에 액세스할 수 있습니다. 이 어댑터는 삭제할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal