컨트롤러(Controller) 기능(PowerFlex 700S 2 DriveLogix 5730)
설명
PowerFlex
700S 2 DriveLogix
5730 컨트롤러이 컨트롤러(Controller)는 PowerFlex 700S 2 드라이브 컨트롤러, Logix 컨트롤러, 포함된 이더넷 어댑터(옵션), 컴팩트 I/O 어댑터 및 NetLinx 카드 소켓이 통합되어 가상 백플레인을 통해 연결되는 장치입니다.
가상 백플레인의 크기는 4슬롯입니다. 슬롯은 다음과 같은 모듈(Module) 유형을 포함할 수 있습니다.
슬롯: | 포함 유형: |
0 | 컨트롤러(Controller) 파일 생성 시 기본적으로 생성되는 DriveLogix 5730 컨트롤러. 이 컨트롤러(Controller)는 삭제할 수 없습니다. |
1 | DriveLogix 5730 이더넷 포트. 모듈(Module) 유형 선택 대화 상자에서 만들 수 있습니다. |
2 | PowerFlex 700S 드라이브. 모듈(Module) 유형 선택 대화 상자에서 만들 수 있습니다. SynchLink 연결 파라메터와 추가 기능 피드백 카드 파라메터(옵션)를 비롯한 이 드라이브의 파라메터는 DriveTools 2000을 통해 구성합니다.모터 제어를 위한 로컬 I/O가 있지만 Logix 컨트롤러(Controller)에는 액세스할 수 없습니다. 또한 추가 연결을 위한 4개의 DPI 포트가 있지만 드라이브를 통해 컨트롤러(Controller)에 브리징할 수 없습니다. |
3 | CompactBus 가상 어댑터. 컨트롤러(Controller) 파일 생성 시 기본적으로 생성되는 1769 가상 어댑터입니다. 컨트롤러(Controller)에서 이 어댑터를 통해 로컬 레일의 컴팩트 모듈(Module)에 액세스할 수 있습니다. 이 어댑터는 삭제할 수 없습니다. |
4 | NetLinx 통신 카드. 모듈(Module) 유형 선택 대화 상자에서 만들 수 있습니다. 다음 카드 중에서 선택합니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.