안전 상태 값 구성 - 1794-VHSC

카운터 및 카운터의 안전 상태 값을 구성하려면:
안전 상태
네트워크 통신 오류가 발생했을 때 또는 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 들어갔을 때 출력 모듈(Module)이 유지되는 조건입니다. 이러한 상황 중 하나가 발생하면 출력은 자동으로 구성된 상태(디지털의 경우) 또는 값(아날로그의 경우)으로 전환됩니다.
  1. 통신 오류 발생 시 어댑터가 반응할 방법에 따라 초기화 또는 안전 상태 라디오 단추를 클릭합니다.
    안전 상태를 선택한 경우 아래 스텝(Step)을 수행하십시오.
  2. PWM 안전 상태 필드에 카운터별로 적절한 안전 상태 값을 입력합니다.
    구성 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)에서 SSLocal 및 SSOutEnable 구성원도 올바로 설정해야 합니다.
    팁: PWM 마지막 상태 유지 확인란을 선택하면 PWM 안전 상태에서 PWM 안전 상태 필드에 9501 또는 95.01%를 자동으로 채움으로써 모듈(Module)에 PWM SS 퍼센트 값에 마지막 상태 유지를 사용하도록 알려 줍니다.
  3. 출력 사용 및 출력 강제 적용 확인란을 선택하여 출력을 켭니다. 출력 사용 또는 출력 강제 적용 확인란 선택을 취소하면 출력이 꺼집니다.
  4. 로컬 Control 확인란을 선택하여 로컬 Control을 켭니다.
    팁: 로컬 컨트롤이 선택되어 있지 않거나 0인 상태에서 두 전원 중 하나가 끊기면 모듈(Module)은 출력 사용을 0으로 초기화합니다. FlexBus 전원이 꺼지고 로컬 컨트롤이 0인 경우 모듈(Module)은 출력 사용을 해제하여(또는 선택 취소) 꺼짐 출력을 강제 적용합니다. 구성 데이터 유형(Data Type)의 SSLocal 및 SSOutEnable 구성원을 사용자의 용도에 맞게 설정해야 합니다.
  5. 이 기능이 1로 설정되어 있고 출력 사용이 1로 설정되어 있으면 FlexBus 전원이 제거된 경우(모듈(Module)이 FlexBus 초기화 신호를 탐지한 경우) 출력에 대한 카운터의 제어가 그대로 유지됩니다. FlexBus 전원이 꺼지면 모듈(Module)이 더 이상 컨트롤러(Controller)와 통신하지 않으므로 이 기능은 주의해서 사용해야 합니다. 또한 어댑터 전원이 끊어지면 통신 오류가 발생하기 때문에 구성 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)에서 SSLocal 및 SSOutEnable 구성원도 적절하게 설정하여 올바르게 작동하도록 해야 합니다.
    • 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
    • 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
    • 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
    • 현재 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal