출력 채널 구성 - 1794-IF2XOF2I

1794-IF2XOF2I FLEX I/O 아날로그 콤보 모듈(Module)의 출력 채널을 구성하려면:
  1. 구성할 모듈(Module)에 커서를 놓고 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다.
  2. 출력 구성 탭을 클릭합니다.
  3. 전압/전류 범위 목록 상자에서 각 채널의 전압/전류 범위 및 데이터 형식을 선택합니다.
  4. 출력 초기화 또는 안전 상태 오류/유휴 작업(Action)이 수행될 때 출력 값이 유지되도록 하려면 초기화 동안 보류 확인란을 클릭합니다.
    팁:
    Logix Designer
    응용 프로그램에서 데이터 모니터를 사용하여 OutputEnable 출력 데이터 유형(Data Type)을 설정해야 합니다.
  5. 다음을 수행합니다.
    • 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
    • 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
    • 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
    • 현재 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal