입력 필터 구성 1794-IC16

노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하려면 이 기능을 사용합니다. 켜짐에서 꺼짐으로 또는 꺼짐에서 켜짐으로의 전환(Transition)을 필터링하기 위한 밀리초 단위 값을 선택합니다. 밀리초 단위의 값은 0.25, 0.50, 1, 2, 4, 8, 16 및 32입니다.
FLEX I/O 디지털 모듈(Module) 1794-IC16에 입력 필터 시간을 구성하려면,
  1. 입력 필터 시간(ms) - 켜짐->꺼짐 꺼짐->켜짐 상자에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 값(밀리초)을 선택합니다.
  2. 다음을 수행합니다.
    • 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
    • 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
    • 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
    • 이 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal