입력 채널 구성 1794-IF2XOF2

1794-IF2XOF2I FLEX I/O 아날로그 콤보 모듈(Module)의 입력 채널을 구성하려면:
  1. 구성할 모듈(Module)에 커서를 놓고 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다.
  2. 입력 구성 탭을 클릭합니다.
  3. 전압/전류 범위 목록 상자에서 각 채널의 전압/전류 범위 및 데이터 형식을 선택합니다.
  4. 변환율 목록 상자에서 각 채널의 변환율을 선택합니다.
  5. 저역 통과 시간 상수 목록 상자에서 저역 통과 시간 상수 옵션을 선택합니다.
  6. RTS(Real Time Sample) 목록 상자에서 원하는 RTS(Real Time Sample) 값을 선택합니다.
  7. 인터리브 모듈(Module) 인터럽트는 사용해야 할 특별한 목적이 있는 경우가 아니면 확인란을 선택하지 마십시오.
    인터리브 모듈(Module) 인터럽트 기능은 제한된 상황에서만 유용하며, 모듈의 모든 채널에 대해 모듈 변환율을 1200Hz로, 저역 통과 시간 상수를 없음으로, 그리고 실시간 샘플링 기간을 0으로 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다.
  8. 다음을 수행합니다.
    • 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
    • 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
    • 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
    • 현재 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal