오류/유휴 구성 1797-OB4D
네트워크 통신 오류가 발생했을 때 또는 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 들어갔을 때 현재의 디지털 출력 모듈(Module)에서 유지하게 할 값을 선택할 수 있습니다. 이를 "안전 상태"라고 합니다.
팁:
이 기능을 사용하려면 통신 오류 동작 또는 프로그램(Program) 모드 동작을
로컬 모듈(Module) 안전 상태 적용
또는 출력에 안전 상태 값 적용
으로 설정해야 합니다.로컬 모듈(Module) 안전 상태 적용을 선택하는 경우 컨트롤러 태그(Controller Tag)를 통해 이 값을 설정해야 합니다. 특히, 출력 태그(Tag)의 Ch0FaultState 및 Ch3FaultState 구성원은 다음과 같이 설정해야 합니다.
- 0으로 설정 또는 초기화 또는
- 마지막 상태로 유지하려면 1로 설정
그렇지 않고 출력에 안전 상태 값 적용을 선택하는 경우 다음과 같은 스텝(Step)을 수행합니다.
디지털 출력 모듈(Module)의 안전 상태 값을 구성하려면(출력에 안전 상태 값 적용 설정 사용):
- 통신 오류 발생 시 통신 오류 동작 목록 상자에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 어댑터의 응답 방식 세 가지 중 하나를 선택합니다.
- 프로그램(Program) 모드(유휴) 탐지 시 통신 오류 동작 목록 상자에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 어댑터의 응답 방식 세 가지 중 하나를 선택합니다.
- 각 포인트의 안전 상태 값을 켜짐 또는 꺼짐으로 선택합니다.
- 다음을 수행합니다.
- 탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
- 탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
- 탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
- 현재 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.