경보 구성 - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2
경보 출력을 활성화하려면 AB:1794_IJ2:C:0, AB:1794_IJ2I:C:0 또는 AB:1797_IJ2:C:0 구성 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 CommFault 구성원이 1로 설정되어야 합니다. 이 구성원을 0으로 설정하면 모듈(Module)은 경보 출력을 활성화하지 않습니다. 이 구성원은
Logix Designer
응용 프로그램의 데이터 모니터를 사용하거나 사용자 프로그램을 사용하여 설정할 수 있습니다.경보 탭에서 1794-IJ2, 1794-IJ2I 또는 1797-IJ2의 경보를 구성하려면:
- 채널 단추를 클릭하고 설정하려는 채널을 선택합니다.
- 시작 모드 확인란을 클릭하여 작업 시작 모드를 선택합니다.
- 드롭다운 목록 상자에서 원하는 누락 펄스 승수를 선택합니다.
- 드롭다운 목록 상자에서 원하는 누락 펄스 지연 승수를 선택합니다.
- 드롭다운 목록 상자에서 원하는 샘플링 종료 펄스를 선택합니다.
- 드롭다운 목록 상자에서 전달 끊김/누락 펄스 오류 선택 모드 중 원하는 모드를 선택합니다.
- 주파수 입력 전달 끊김 탐지를 원하면 주파수 입력 전달 끊김 탐지 확인란을 선택합니다.
- 게이트 입력 전달 끊김 탐지를 원하면 게이트 입력 전달 끊김 탐지 확인란을 선택합니다.
- 1797-IJ2의 경우, 샘플링 종료 펄스 대신 다른 대체 값을 사용하려면 샘플링 종료에 대체 펄스 사용 확인란을 선택합니다.중요: 이 기능을 채널 그룹에 대해 선택하면 모듈(Module)의모든채널에 적용됩니다.
- 다음을 수행합니다.
- 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
- 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
- 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
- 현재 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.