경보 1797-OB4D FLEX Ex 구성

오류 및 과부하 경보에 대해 신호 지연을 설정하려면 이 기능을 사용합니다. 이 값은 AB:1797_OB4D:C:0 구성 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)에 AlarmFilter0-2 구성원을 설정합니다. 켜짐에서 꺼짐으로 또는 꺼짐에서 켜짐으로의 전환(Transition)을 필터링하기 위한 밀리초 단위 값을 선택합니다. 입력 필터 시간 값(밀리초)은 0.25ms에서 시작되어 32ms에 종료됩니다.
1797-OB4D 모듈(Module)에 경보 필터 시간을 구성하려면:
  1. 구성할 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다.
  2. 구성 탭을 클릭합니다.
  3. 구성 정보를 입력합니다.
  4. 다음을 수행합니다.
    • 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
    • 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
    • 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
    • 현재 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
일부 모듈(Module)은 해당 구성에서 보다 자세한 방법을 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal