1797-IBN16 FLEX Ex 구성
노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하려면 이 기능을 사용합니다. 켜짐에서 꺼짐으로 또는 꺼짐에서 켜짐으로의 전환(Transition)을 필터링하기 위한 밀리초 단위 값을 선택합니다. 입력 필터 시간 값(밀리초)은 0.25ms에서 시작되어 32ms에 종료됩니다.
1797-IBN16 모듈(Module)에 입력 필터 시간을 구성하려면,
- 입력 필터 시간(ms) - 켜짐->꺼짐 꺼짐->켜짐 목록 상자에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 값(밀리초)을 선택합니다.
- 선택한 채널에 대해 오류 탐지 및 보고 방법을 선택하려면 원하는 입력 모드 라디오 단추를 클릭합니다.
- 다음을 수행합니다.
- 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
- 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
- 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
- 이 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.