1794-IJ2, 1792-IJ2I, 또는 1797-IJ2 주파수 입력 모듈(Module) 구성

FLEX 특수 I/O 또는FLEX 특수 Ex I/O 모듈(Module)에 제공된 기본 구성을 그대로 사용할 수도 있고
Logix Designer
소프트웨어 기능을 사용하여 모듈을 현재 작업에 맞게 직접 구성할 수도 있습니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
I/O (Input/Output)
Controller에서 데이터를 제공하거나 수신하는 장치입니다.
  • 모듈(Module)의 기본 구성을 수락하거나
  • 현재 응용 프로그램에 맞게 구성을 작성합니다.
FLEX 특수 모듈(Module)을 구성하려면:
  1. 컨트롤러(Controller) 분류의 I/O 구성 폴더에서 1794-IJ2, 1794-IJ2I 또는 1797-IJ2 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후 속성을 클릭합니다.
  2. 구성 탭을 클릭합니다.
  3. 구성할 채널을 클릭합니다.
  4. 주파수 또는 가속도를 클릭합니다.
  5. 선택한 주파수 범위에서 최대 주파수를 입력합니다.
  6. 주파수 범위 목록 상자를 클릭하고 주파수 범위를 선택합니다.
  7. 최소 주파수 또는 가속도/감속도 샘플 시간 목록 상자를 클릭하고 샘플 시간을 선택합니다.
  8. 가속도를 사용하는 경우 원하는 가속도 계산 시간을 선택합니다.
  9. 주파수 및/또는 게이트 입력 신호 반전을 선택합니다.
  10. 수신 주파수 값을 조정하는 데 사용할 승수 및/또는 제수 값을 선택합니다.
  11. 다음을 수행합니다.
    • 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
    • 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
    • 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
    • 현재 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal