구성 탭 1797-OB4D

1797-OB4D FLEX Ex I/O 디지털 출력 모듈(Module)을 구성하려면 이 탭을 사용합니다.
팁: 모듈(Module)을 만들 때 수신 전용 통신 형식을 선택한 경우에는 이 탭을 사용할 수 없습니다.
매개 변수
경보 필터 시간
이 기능을 사용하면 오류 및 과부하 경보에 대한 신호 지연을 선택할 수 있습니다. 이 값은 구성 태그(Tag)의 AB:1797_OB4D:C:0 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)에 AlarmFilter0-2 구성원을 설정합니다. 켜짐에서 꺼짐으로 또는 꺼짐에서 켜짐으로의 전환(Transition)을 필터링하기 위한 밀리초 단위 값을 선택합니다. 밀리초 단위의 경보 필터 시간 값은 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32입니다. 기본값은 0.25ms입니다.
경보 초기화
확인란을 선택하면 ResetAlarms 구성원이 1로 설정됩니다. 1에서 0으로 전환되면 입력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)에 보고된 경보가 초기화됩니다(지워짐). 경보는 출력 모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type)의 LatchAlarms 요소에 의해 컨트롤(Control)되므로 래치되더라도 재설정됩니다. 오류가 발생한 상태에서 ResetAlarms를 호출하면 입력 데이터 유형(Data Type)의 경보가 즉시 다시 설정됩니다. 경보 초기화 확인란은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁: 랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의
금지
확인란을 사용할 수 없습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal