구성 탭 1794-IR8, -IT8
이 탭에서 1794-IR8 또는 1794-IT8 모듈(Module)의 각 입력 채널을 구성할 수 있습니다.
매개 변수
센서 유형
채널 0 ~ 7의 센서 유형을 선택합니다. 이러한 센서를 사용하면 개별 채널에 대한 범위를 다양한 배율 값으로 선택할 수 있습니다.
팁:
1794-IT8 모듈(Module)에서는 채널 0 ~ 3과 4 ~ 7의 냉접점 온도를 측정할 수 있습니다.
다음 중에서 선택합니다.
1794-IR8 센서 유형 | 1794-IT8 센서 유형 |
저항(기본값) | mV(밀리볼트 기본값) |
센서 없음 | 유형 B(300 ~ 1800 C 또는 572 ~ -3272 F) |
100 Ohm Pt 385 | 유형 E(-270 ~ 1000 C 또는 -454 ~ 1832 F) |
200 Ohm Pt 385 | 유형 J(-210 ~ 1200 C 또는 -346 ~ 2192 F) |
500 Ohm Pt 385 | 유형 K(-270 ~ 1372 C 또는 -454 ~ 2502 F) |
100 Ohm Pt 3916 | 유형 R(-50 ~ 1768 C 또는 -58 ~ 3214 F) |
100 Ohm Ni 618 | 유형 S(-50 ~ 1768 C 또는 -58 ~ 3214 F) |
200 Ohm Ni 618 | 유형 T(-270 ~ 400 C 또는 -454 ~ 752 F) |
500 Ohm Ni 618 | 유형 C(0 ~ 2315 C 또는 32 ~ 4199 F) |
120 Ohm Ni 672 | 유형 N(-270 ~ 1300 C 또는 -450 ~ 2372 F) |
10 Ohm Cu 427 | 유형 TXK/XK(L) (-200 ~ 800 C 또는 -328 ~ 1472 F) |
Ch 0 ~ 3 CJT(채널 0 ~ 3의 냉접점 온도) | |
Ch 4 ~ 7 CJT(채널 4 ~ 7 의 냉접점 온도) | |
센서 없음(스캔 안 함) |
데이터 형식
모든 채널에 대해 모듈(Module)의 보고된 데이터 형식을 실제 엔지니어링 단위로 선택합니다. 배율 값은 정수 형식입니다. 다음 중에서 선택합니다.
- °C(기본값)
- °F
- -32767 ~ 32767
- 0 ~ 65535
노치 필터
첫 번째 노치 필터의 주파수를 선택합니다. 필터가 모듈(Module)의 A/D 출력 데이터 속도를 변경합니다. 다음 중에서 선택합니다.
- 하드웨어 필터 전용(기본값=0)
- 40 Hz
- 10 Hz
- 4 Hz
- 2 Hz
- 1 Hz
- 0.5 Hz
- 0.2 Hz
확장 모드(1794-IR8)
이 확인란을 선택하면 모듈(Module) 정확도가 향상되고 온도 드리프트로 인한 오류가 감소됩니다.
이 모드에서 모듈(Module) 정확도는 향상되지만 모듈 출력은 감소할 수도 있습니다.
고정 필터 사용(1794-IT8)
디지털 소프트웨어 필터를 사용하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 필터는 선택한 노치 필터의 60배의 시간 후에 전체 스케일 스텝(Step) 입력의 100%에 도달합니다.
이 확인란은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다(즉 필터를 사용할 수 없음).
범위를 벗어난 경우 LED 사용
범위 미달 또는 초과 조건에서 채널 LED를 켜려면 이 확인란을 선택합니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,컨트롤러(Controller)시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁:
랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의 '금지' 확인란을 사용할 수 없습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.