구성 탭 1794-IB8
모듈(Module)의 입력 지연 시간을 구성하려면 이 탭을 사용합니다.
팁:
모듈(Module)을 만들 때 수신 전용 통신 형식을 선택한 경우에는 이 탭을 사용할 수 없습니다.
매개 변수
입력 지연 시간(ms)
켜짐->꺼짐 꺼짐->켜짐
노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하는 데 유용한 전환(Transition) 반응에 대해 지연을 설정하려면 이 기능을 사용합니다. 켜짐에서 꺼짐으로 또는 꺼짐에서 켜짐으로의 전환(Transition)을 지연하기 위한 밀리초 단위 값을 선택합니다. 밀리초 단위의 값은 0.256, 0.512, 1, 2, 4, 8, 16, 32입니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁:
랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의
금지
확인란을 사용할 수 없습니다.도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.