구성 탭 - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2

이 탭에서 1794-IJ2, 1794-IJ2I 또는 1797-IJ2 모듈(Module)을 구성합니다.
이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 구성할 채널을 선택합니다.
  • 경보 유형(주파수 또는 가속도)을 선택합니다.
  • 최대 주파수 또는 가속도를 입력합니다.
  • 입력 주파수 범위를 선택합니다.
  • 주파수 샘플 기간을 선택합니다.
  • 가속도를 계산할 기간을 선택합니다.
  • 반전 입력 유형(주파수 또는 게이트)을 선택합니다.
  • 주파수 스케일링 방법을 선택합니다.
    팁: 모듈(Module) 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장되고 컨트롤러에서 모듈을 구성합니다.
매개 변수
채널
구성 값을 설정할 채널을 선택합니다.
주파수 또는 가속도
모듈(Module)이 주파수 값과 가속도 값 중 어느 것에 경보를 생성하도록 할지 선택할 수 있습니다. 값은 다음과 같습니다.
  • 주파수
  • 가속률
기본값은 주파수로 설정됩니다.
최대 주파수/가속도(1794-IJ2 및 1797-IJ2 모듈(Module))
모듈(Module)의 입력 주파수에 따라 허용된 값 범위에서 최고 주파수 또는 가속도/감속도 절대값을 선택합니다.
주파수를 선택한 경우 이 필드에 입력한 값이 선택한 주파수 범위 내에 있어야 합니다. 가속도를 선택하고 값 0을 적용한 경우 가속도 계산은 사용할 수 없습니다. 주파수를 선택하면 최대 주파수/가속도 단위는 Hz가 됩니다. 가속도 값은 항상 1 ~ 32767 범위에 있습니다. 가속도를 선택하면 최대 주파수/가속도 단위는 Hz/s가 됩니다. 기본값은 현재의 선택에 따라 주파수 및 가속도에 대해 0으로 설정됩니다. 값은 다음과 같습니다.
  • 0Hz ~ 32,767Hz 또는 0.0Hz ~ 3,276.7Hz(주파수)
  • 0Hz/s ~ 32,767Hz/s(가속도/감속도)(기본값)
주파수 범위(1794-IJ2 및 1797-IJ2 모듈(Module))
모듈(Module)의 채널 0 또는 채널 1에 입력인 주파수의 범위를 지정합니다.
주파수 범위는 1 ~ 32,767 또는 1.0 ~ 3,276.7 등이 있습니다. 1 Hz 미만의 값은 0으로 보고됩니다. 1.0Hz 미만의 값은 0.0으로 보고됩니다.
주파수가 모듈(Module)의 최대 입력 주파수를 초과하면 주파수 범위 설정에 따라 주파수 값 32,767(또는 3,276.7)이 보고됩니다. 유효한 범위는 다음과 같습니다.
  • 1 ~ 32767(1 Hz 미만이면 0 보고)
  • 1.0 ~ 3276.7(1.0Hz 미만이면 0.0 보고)
기본값은 1~32767로 설정됩니다.
최소 주파수 샘플 시간
모듈(Module)이 주파수를 확인하기 위해 펄스를 수집하는 최소 시간(ms)입니다.
주파수 계산 값은 최소 샘플 시간 및 누락 펄스 승수에 따라 달라집니다. 이 파라메터에 의해 할당된 시간 내에 입력 펄스가 없는 경우 주파수 0(0 또는 0.0)이 보고됩니다. 값은 다음과 같습니다.
2ms
4밀리초
5ms
10ms
20ms
50밀리초
100ms
200ms
500ms
1000ms
가속도 계산 시간
모듈(Module)이 가속도를 계산하는 최소 주파수 샘플 시간의 수입니다.
값은 다음과 같습니다.
회전 평균
8
16
32
입력 주파수 반전
주파수 입력 신호를 반전할지, 아니면 높을 때 활성화(또는 정상) 설정을 유지할지 선택합니다.
주파수 확인란을 선택하면 입력 신호는 반전되어 반전, 낮을 때 활성화, 0V=켜짐 상태가 됩니다. 주파수 확인란을 선택하지 않으면 입력 신호는 반전되지 않고 정상, 높을 때 활성화, 24V=켜짐 상태가 됩니다.
기본값은 정상(선택하지 않음)입니다.
입력 게이트 반전
게이트 입력 신호를 반전할지, 아니면 높을 때 활성화(또는 정상) 설정을 유지할지 선택합니다.
게이트 확인란을 선택하면 입력 신호는 반전되어 반전, 낮을 때 활성화, 0V=켜짐 상태가 됩니다. 게이트 확인란을 선택하지 않으면 입력 신호는 반전되지 않고 정상, 높을 때 활성화, 24V=켜짐 상태가 됩니다.
기본값은 정상(선택하지 않음)입니다.
주파수 조정 승수
이 필드에서 수신 주파수 값을 조정하는 데 사용할 승수를 지정합니다.
0을 선택하면 조정 곱셈을 수행하지 않습니다. 이러한 경우 주파수 조정 승수로 1이 적용됩니다. 값의 범위는 0~255입니다.
기본값은 0입니다.
주파수 조정 제수
이 필드에서 수신 주파수 값을 조정하는 데 사용할 제수를 지정합니다.
0을 선택하면 조정 나눗셈을 수행하지 않습니다. 이러한 경우 주파수 조정 제수로 1이 적용됩니다. 값의 범위는 0~255입니다. 기본값은 0입니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal