구성 탭 - 1794-IF4I, -IF4ICF
이 탭에서 아날로그 입력 모듈(Module)의 각 입력 채널을 구성할 수 있습니다.
팁:
1794-IF4ICF 모듈(Module)에는 신호 처리 특성을 정의하는 세 가지 고급 필터 설정이 있습니다. 이러한 설정은 태그(Tag) 편집기/모니터를 사용하여 구성 태그의 비트를 통해 구성하거나 프로그래밍 방식으로 구성합니다.
모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)(1794-IF4ICF)
을 참조하십시오.매개 변수
전압/전류 범위
이 기능을 사용하여 특정한 전압 또는 전류 범위에서 작동하도록 개별 입력 채널을 구성할 수 있습니다. 모듈(Module)과 어댑터 간에 교환되는 데이터는 네 가지 형식을 가집니다. 이 데이터 형식마다 해당하는 전압/전류 범위가 있습니다.
기본값은 4 ~ 20mA-부호가 있는 2의 보수입니다.
변환율
각 채널에 대해 아날로그에서 디지털로 데이터를 변환할 속도를 선택할 수 있습니다. 값은 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1200Hz(기본값) 중에서 선택합니다.
저역 통과 시간 상수
저역 통과 시간 상수 풀다운 메뉴에서 입력 신호의 노이즈를 제거하는 데 사용할 주파수를 지정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 입력 필터링을 사용할 수 있습니다. 값은 없음(기본값), 100 ms, 500 ms 또는 1,000 ms.
저역 통과 필터
입력 신호에 대한 노이즈 제거를 제공하는 디지털 장치입니다. 이 장치는 프로그래밍이 가능하며 각 채널에 대해 8개의 필터 주파수 옵션이 있습니다. 낮은 주파수는 노이즈 제거율이 높습니다. 높은 주파수는 노이즈 제거율이 낮고 스텝(Step) 응답 시간이 빠릅니다.
실시간 샘플
실시간 샘플(Real Time Sample, RTS)
업데이트된 정보가 프로세서에 공급되는 프로그래밍된 간격입니다. 프로세서에서 사용할 수 있는 정확한 간격으로 데이터를 수집하는 방법입니다.
모듈(Module)에서 나중에 어댑터로 전송되는 변환기의 최근 출력을 수집하는 속도를 선택할 수 있습니다. 값은 밀리초 단위입니다.
유효 범위는 0 ~ 30000(5ms 간격)입니다. 기본값은 0 ms입니다.
팁:
5의 배수로 입력하지 않을 경우 적용 단추를 클릭할 때 오류 메시지가 표시됩니다.
인터리브 모듈(Module) 인터럽트
인터리브 모듈(Module) 인터럽트를 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 인터리브 모듈(Module) 인터럽트를 사용하지 않으려면 이 확인란(기본값)을 선택 해제합니다.
팁:
인터리브 모듈(Module) 인터럽트를 사용해야 할 특별한 목적이 있는 경우가 아니면 이 확인란을 선택하지 마십시오.
인터리브 모듈(Module) 인터럽트 기능은 제한된 상황에서 유용하며 모듈을 다음과 같이 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 변환율을 1200Hz로 설정
- 저역 통과 시간 상수를 없음으로 설정
- 모듈(Module)의모든채널에 대해 실시간 샘플링 기간을 0으로 설정한 경우
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,컨트롤러(Controller)시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁:
랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의 '금지' 확인란을 사용할 수 없습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.