구성 오류 - 1794-VHSC
상태 구성원의 비트는 아래 설명과 같이 모듈(Module) 작동 모드에 따라 3가지로 해석될 수 있기 때문에 이름이 지정되지 않습니다.
상태 Word 비트 값과 비트 정의는 VHSC 상태에 따라 달라집니다. 보고 상태에는 다음 3가지가 있습니다.
- 정상 작동(상태 LED - 녹색으로 켜짐)
- 구성이 완전하지 않거나 부정확하거나 충돌함(상태 LED - 녹색으로 깜박임)
- 하드웨어 전원 켜기 자체 테스트 오류(상태 LED - 빨간색으로 깜박임) 자세한 내용은1794-VHSC 하드웨어 전원 켜기 자체 테스트 오류를 참조하십시오.
완전하지 않거나 부정확하거나 충돌하는 구성 데이터가 모듈(Module)에 전송될 때마다 AB:1794_VHSC:I:0 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 ConfigurationError 구성원에 구성원 값의 변화가 반영됩니다. 다음 표를 보면 모듈(Module) 상태의 원인을 쉽게 이해할 수 있습니다.
중요:
컨트롤러(Controller)가 실행 모드에 있을 때 잘못된 구성이 1794-VHSC 모듈(Module)에 전송되는 경우, 입력 태그의 오류 Word에 오류 플래그가 설정되고 모듈의 녹색 OK LED가 깜박입니다. 하지만 모듈(Module)은 이전의 올바른 데이터로 계속 실행됩니다. 모니터링 응용 프로그램이 혼동을 일으키는 것을 방지하기 위해 사용중인 데이터를
Logix Designer
응용 프로그램에 반환하지 않습니다.상태(비트 정의) | 이 상황에서의 의미 | 상태(비트 정의) | 설명 |
Fault.0 | Ch0Zinput | Fault.0 | 예약된 구성 또는 모드가 설정되어 있습니다. |
Fault.1 | Ch0ZeroFrequencyDetect | Fault.1 | ZeroFrequency가 설정되었거나, B 필터 및 A 필터가 선택되었거나, 지정된 필터 속도가 없거나, 여러 필터가 선택된 것입니다(HI를 통해 입력할 수 없지만 태그(Tag)를 통해 가능함). |
Fault.2 | Ch0StoredData2 | Fault.2 | 구성 태그(Tag)에 입력된 시간 기준이 10의 배수가 아니거나 너무 큽니다(>3000ms, >3초). |
Fault.3 | Ch0StoredData3 | Fault.3 | 시간 기준이 필요한 구성이 선택되었는데 게이트 간격이 설정되지 않았거나 게이트 간격이 너무 크거나(> 3초) 시간 기준과 게이트 간격의 곱이 너무 큽니다(> 3초). |
Fault.4 | Ch1Zinput | Fault.4 | 롤오버 0이 프로그래밍되었는데 PWM이 선택되지 않았거나 롤오버가 프로그래밍되었는데 PWM이 선택되었거나 롤오버가 범위를 벗어났습니다(1 <= 롤오버 <= 16,777,216). |
Fault.5 | Ch1ZeroFrequencyDetect | Fault.5 | 미리 설정이 범위를 벗어났습니다(0 <= 미리 설정 <= 16,777,215). |
Fault.6 | Ch1StoredData6 | Fault.6 | 스칼라가 필요한 구성이 선택되었지만 프로그래밍된 스칼라가 없습니다. 또는 여러 스칼라가 선택되었습니다. |
Fault.7 | Ch1StoredData7 | Fault.7 | 프로그래밍되지 않은 창에 연결되어 있습니다. |
Fault.8 | Output0 | Fault.8 | 카운터 0 창 켜짐 값과 꺼짐 값이 같고 0이 아니거나 카운터 0 창 켜짐 및 꺼짐 값이 16,777,215보다 큽니다. |
Fault.9 | Output1 | Fault.9 | 카운터 1 창 켜짐(ON) 값과 꺼짐(OFF) 값이 같고 0이 아니거나 카운터 1 창 켜짐(ON) 및 꺼짐(OFF) 값이 16,777,215보다 큽니다. |
Fault.10 | Output2 | Fault.10 | 해당 없음 |
Fault.11 | Output3 | Fault.11 | |
Fault.12 | TestFail | Fault.12 | |
Fault.13 | NotReady | Fault.13 | |
Fault.14 | FieldPowerFault | Fault.14 | |
Fault.15 | ConfigurationError | Fault.15 | 완전하지 않거나 부정확하거나 충돌하는 구성 파라메터 집합이 모듈(Module)에 전송되었습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.