채널 6 전류 범위가 잘못되었습니다.
채널의 현재 범위 값이 유효하지 않습니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.
- 0~20mA - 밀리암페어 x 1000(0~22000)
- 0-20mA - 서명한 2의 보수 비율(%)(0~11000)
- 0~20mA - 2진수(0~65535)
- 4-20mA - 밀리암페어 x 1000(2000~22000)
- 4 ~ 20mA - 부호가 있는 2의 보수 %(-1250 ~ +11250)
- 4 ~ 20mA - 부호가 있는 2의 보수(-7710 ~ 32767)
- 4-20mA - 2진수(0~65535)
올바른 값을 입력하고 변경 내용을 적용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.