채널 보정 -1794-IF2XOF2I FLEX I/O 아날로그 콤보 모듈(Module)
주의:
FLEX I/O 모듈(Module)을 보정할 때는 매우 주의해야 합니다. 모듈(Module)을 제어에 사용 중인 경우 실행 또는 원격 실행 모드에서 보정하지 마십시오. 부상, 사망, 재산 손실 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다.
RSLogix 소프트웨어에서 모듈(Module) 구성 프로세스를 안내합니다. FLEX I/O 모듈의 보정은 모듈 속성의 보정 탭만으로 모두 수행할 수 있습니다.
FLEX I/O 아날로그 또는 콤보 모듈(Module)의 채널을 보정하려면:
- 보정할 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다.
- 보정 탭을 클릭합니다.팁: 이 채널 보정 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 즉, 채널이 보정되도록 선택되었다는 의미입니다. 보정 범위 열과 입력 채널 열은 읽기 전용이므로 변경할 수 없습니다. 이들 열은 참고용으로만 표시됩니다.
- 이 보정에서 입력 채널을 제외하려면 이 채널 보정 확인란을 클릭합니다.
- 채널을 그룹으로 보정 또는 채널을 한번에 하나씩 보정 라디오 단추를 선택하여 보정을 수행할 방식을 선택합니다.
- 보정 시작 단추를 클릭하여 보정 프로세스를 시작합니다. 아니면
- 다음을 수행합니다.
- 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
- 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
- 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
- 현재 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.